概要

説明

バルブ制御は、液体やガスを扱う多くの工場に必須のアプリケーションです。供給速度を可視化するためにFS1012流量センサを使用し、モータ制御バルブで流量を制御します。このソリューションは安全性を考慮し、2つのMCUが使用されています。RX23Tは主にモータ制御に使われ、RX231/RX65Nはモータ位置の可視化、ガス/液体流量の測定、および機能安全プラットフォームソフトウェア水準「SIL2」を満たすために使用されます。流量ステータスはLCDに表示され、流量データはイーサネットまたはRS-485経由で伝達されます。このシステムは12Vまたは24Vで動作します。

画像

特長

  • TÜV認証済の機能安全プラットフォームソフトウェアにより「SIL2」スタンダードをサポート
  • MEMS固体ガス流量センサ
  • 15kV ESDおよび最大+/-60Vの過電圧に対するRS-485フォルト保護と、最大20Mbpsのデータ転送速度

製品比較

アプリケーション