概要

説明

マイクロコントローラ (MCU) と温湿度センサは、故障の予測診断のための相対湿度/温度測定を備えたモータ制御システムを提供します。 このシステムは、家電製品の安全規格IEC/UL 60730と、屋外から屋内への空気の再循環のための相対湿度/温度によるクローズドループフィードバックもサポートしています。 また、このデザインを完成させるための電源デバイスやタイミング・デバイスも用意されています。

このシステムのメリット:

  • 高精度相対湿度/温度センサ
  • 三相モータ制御対応
  • PWM出力(MCU)
  • 最大512kBのプログラムフラッシュメモリ
  • 超低消費電力MCU

製品比較

アプリケーション

ウィニング・コンビネーションのインタラクティブダイアグラム

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

4:3 ratio Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 US025 US025 US025 16-bit MCU 16-bit MCU 16-bit MCU Humidity Sensor Humidity Sensor Humidity Sensor Connector Line
Exiting Interactive Block Diagram