業界をリードするRL78マイクロコントローラ、クラス最高のZSSC3224センサシグナルコンディショナ、およびZIOL2401 IO-Linkインタフェースは、Industrial 4.0、Made-In-China 2025、およびIIoTなどの産業用オートメーションシステムの構築を支援するトータルソリューションを提供できます。応用先には、圧力センシング、レベルセンシング、重量センシングなど、さまざまなセンシング機能を含めることができます。
このシステムのメリット:
ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください
タイトル | カテゴリ | ご購入 / サンプル |
---|---|---|
ZSSC3224 ハイエンド24ビット・センサ信号コンディショナIC
|
センサシグナルコンディショナ(SSC/AFE) | ご購入 / サンプル |
RL78/G14 モータ制御、産業機器、計測機器に適した、低消費・高機能な汎用マイクロコントローラ
|
RL78低消費電力8/16ビットMCU, MCU/MPUの選択表 | ご購入 / サンプル |
ZIOL2401 DC/DCコンバータ内蔵のデュアルチャネルIO-Link HVラインドライバ
|
IO-Linkラインドライバ | ご購入 / サンプル |