概要

説明

このソリューションは、電動工具用のモータ制御リファレンスデザインです。このリファレンス上の電源 (バッテリまたは主電源) は、ソリューションの一部ではありません(シンプルなバッテリパックとして示しています)。

このリファレンスにおいて、高性能MCU(Arm® Cortex®-M4コアRA6M3)を搭載した高電圧ソリューション (48V) を採用しています。三相モータ制御および浮動小数点演算ユニット (FPU) 用のPWMタイマーを装備し、アルゴリズムをより最適化しています。

下記ブロック図は、当ソリューションの特長である、MCU (3.3V) および MOSFET ハーフブリッジドライバ (12V) 用の電源が組み込まれた様子を示しています。

このシステムのメリット:

  • タッチパネル制御/LCD/ADC/DAC 機能を備えた、高度にワンチップ統合されたMCU
  • 揮発性有機化合物 (VOC)/温度センサ
  • フィルタ交換時期を検知するための照度センサ
画像

製品比較

アプリケーション