概要

説明

ワイヤレスセンサは、ビルやホームオートメーションシステムにおける重要なデバイスです。 センサは煙、一酸化炭素(CO)、有機化合物、近接などを検出するように用途に応じて設計されています。これらの機能により、スマートデバイスやシステムの安全性と有効性を確保できます。

このシステムのメリット:

  • 高性能でコストが最適化されたArm®ベースのマイクロコントローラRAファミリ搭載を特長とし、RA2A1は、センサハブなど、低消費電力でコスト重視のアプリケーションに最適
  • 煙、一酸化炭素(CO)、温度、湿度、室内/室外/冷蔵庫内の空気品質、照度、および近接などのセンサをサポートし、 最大で6つのセンサをI2Cバスにより接続可能
  • ごくわずかな外付け部品で構成

製品比較

アプリケーション

アプリケーション

  • 煙/一酸化炭素検知器
  • 有機化合物の検出

ウィニング・コンビネーションのインタラクティブダイアグラム

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

16:9 Display 11pt text 11pt text AS009 AS009 AS009 Display Sheet.4 Sheet.5 Sheet.6 Sheet.7 Sheet.8 Sheet.9 Sheet.10 Sheet.11 Sheet.12 Sheet.13 Sheet.14 Sheet.15 Sheet.16 Sheet.17 Sheet.18 Sheet.19 Sheet.20 Sheet.21 Sheet.22 Sheet.23 Sheet.24 Sheet.25 Sheet.26 Sheet.27 Sheet.28 Sheet.29 Sheet.30 Sheet.31 Sheet.32 ON ON ON OFF OFF OFF Sheet.35 Sheet.36 Sheet.37 Sheet.38 Sheet.39 Sheet.40 Sheet.41 Humidity/Temperature Sensor Humidity & Temperature Sensor Humidity & TemperatureSensor MCU MCU MCU Display Display Display LDO LDO LDO I2C I2C I2C I2C I2C I2C I2C I2C I2C AUX Power AUX Power AUX Power Connector Arrow Board - Optional Light Sensor Light Sensor Light Sensor Gas Sensor Gas Sensor Gas Sensor Sensor Module Sensor Module Sensor Module Connector Arrow.74 Connector Arrow.75 Connector Arrow.76 Connector double arrow Board - Optional.79 Board - Optional.81 Board - Optional.82 Connector Arrow.83 Connector Arrow.84 Board - Optional.85 3.3V 3.3V 3.3V 5V 5V 5V Note: The dotted lines represent separate boards. Note: The dotted lines represent separate boards. Note: The dotted lines represent separate boards.
Exiting Interactive Block Diagram