概要

説明

このスマートペンシステムは、人間の手書き文字を記録し、そのコピーをデジタル形式で保存するために使用されます。 このペンは赤外線LEDで紙に光を照射し、その反射光をLEDセンサで検出します。 このセンサによりペンの動きを検知し、書いたものを記録することができます。

このシステムのメリット:

  • ペンの動きを記録するLEDと検出器
  • 赤外線は目に見えないので、書き込み中に光が邪魔にならない
  • Bluetooth® Low Energy(LE)により、ペンからパソコンやタブレットにデジタルデータを転送可能
  • EEPROMに書き込みデータを保存し、ノートブックに転送
  • 音声録音の開始とペンの電源オン/オフのためのボタン
画像

製品比較

アプリケーション

アプリケーション

  • スマートペン