概要

説明

温度コントローラ、トランスミッタ、データロガー等の用途向けの産業用センサネットワークのトータルソリューションです。 IO-Linkアプリケーションの場合、センシングパラメータ設定はユーザの IO-Linkマスターボードに接続されているPCの IO-Linkツールを通して実行します。 デバイスボードはユニバーサルボードとして拡張され、さまざまなMCU評価ボード、一部のRS-485インターフェイス、および産業用フィールドバスを備えたコントローラエリアネットワーク(CAN)と接続できるようになります。 各接続は独立しており、ユーザは各自のアプリケーションに適切な接続を選ぶことができます。

これらは、32ビットマイコン(MCU)であるRX23E-AまたはRA2A1を使用することで実現できます。

このシステムのメリット:

  • 費用効率の良い双方向のコミュニケーション
  • パラメータは工場出荷時にプログラム
  • センサ検出をリアルタイムでモニタリング
  • コンパクトなソリューションを小型センサーデバイスに接続可能

製品比較

アプリケーション

ウィニング・コンビネーションのインタラクティブダイアグラム

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

4:3 ratio Device Board Device Board Device Board Sheet.143 Sheet.144 Sheet.115 Sheet.116 Sheet.117 Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 JP136 JP136 JP136 LDO LDO LDO Level Shifter Level Shifter Level Shifter Quad component Photocoupler 1 Photocoupler Photocoupler Buck Regulator Buck Regulator Buck Regulator Transformer Transformer Transformer Power Supply 24V Power Supply 24V Power Supply 24V MPU MPU MPU Master Board Master Board Master Board Resistor Bridge Resistor Bridge Resistor Bridge Sheet.19 Sheet.20 Resistor Resistor.99 Resistor.100 Resistor.101 Sheet.25 Sheet.26 Sheet.27 Sheet.28 Sheet.29 Sheet.30 Sheet.31 Connector 1 Connector 1.111 Connector 1.112 Connector 1.113 RTD Resistor - Fixed Resistor - Fixed.64 Sheet.65 Sheet.70 Sheet.71 Sheet.72 Sheet.73 Sheet.74 Sheet.75 Isolation Isolation Isolation 8V 8V 8V Sheet.78 Sheet.79 Sheet.80 Sheet.84 Sheet.85 Sheet.86 Sheet.87 Sheet.88 Sheet.89 Sheet.90 Sheet.91 Sheet.92 Sheet.93 Sheet.94 Sheet.95 Line Driver/Level Shifter IC Line Driver/Level Shifter IC Line Driver/Level Shifter IC Transceiver Transceiver Transceiver Sheet.98 Sheet.109 Sheet.110 Sheet.111 CAN PHY CAN PHY CAN PHY Sheet.113 Sheet.114 Photocoupler 3 Photocoupler 3 Photocoupler Photocoupler Sheet.118 Sheet.119 Sheet.120 Sheet.121 Sheet.122 Sheet.123 Sheet.124 Sheet.125 Sheet.126 Photocoupler 2 Photocoupler 2 Photocoupler Photocoupler Connector 1.163 To Photocoupler To Photocoupler To Photocoupler SCK SCK SCK MOSI MOSI MOSI SSL SSL SSL MISO MISO MISO TXD/EN TXD/EN TXD/EN TXD TXD TXD RXD RXD RXD Sheet.146 Sheet.147 Sheet.148 Sheet.149 Sensor Sensor Sensor Sheet.151 Sheet.152 Sheet.153 5V 5V 5V TXD/EN TXD/EN TXD/EN TXD TXD TXD RXD RXD RXD Sheet.69 Sheet.196 Sheet.189 Connector 1.179 Sheet.191 Sheet.192 Thermocouple Thermocouple Thermocouple RTD.197 RTD RTD MCU RX23E-A or RA2A1 MCU MCU ADC ADC ADC ADC ADC ADC CPU CPU CPU
Exiting Interactive Block Diagram