ルネサスマイコン評価のためのユーザフレンドリーな開発環境をご提供します。

  • Starter Kits
    ルネサスマイコン評価のためのユーザフレンドリーな導入・評価プラットフォームを提供します。 付属のエミュレータおよび統合開発環境、サンプルプログラムを使用して、 キット購入後すぐにコーディングやデバッグ、ソリューションの評価を始めることができます。
  • Evaluation Kits
    製品パフォーマンス評価や特定の機能の初期評価用途に最適な評価キットを提供しています。
  • Development Kits
    ソフトウェアおよびツールを使用して低消費電力アプリケーションを評価できます。
  • Demonstration Kits
    ルネサス製品の評価および、デモンストレーションを行うことができます。強力なデバッグおよびデモンストレーションプラットフォームを提供しています。
  • Reference Kits
    デバイス/アプリケーションの特定の機能の評価を行うことができます。

Boards & Kits List

Product ID タイトル 分類 Company
12-bit-2GSPS-Reference-Design 12-Bit, 2GSPS Reference Design using 4 Interleaved 12-Bit, 500MSPS ADCs リファレンス
3DKR8C/11U 3-D Evaluation Board for R8C/11 Microcontrollers 評価
5P49V60-EVK Evaluation Board for 5P49V60 Automotive VersaClock® 6E 評価
5P49V6965-EVK Evaluation Board for 5P49V6965 VersaClock® 6E 評価
5P49V6965-PROG Programming Kit for VersaClock® 6E 開発
5P49V6967-EVK Evaluation Board for 5P49V6967 VersaClock® 6E 評価
5P49V6968-EVK Evaluation Board for 5P49V6968 VersaClock® 6E 評価
5P49V6975-EVK Evaluation Board for 5P49V6975 VersaClock® 6E 評価
82EBP33814 Evaluation Board for 82P33814 Synchronization Management Unit for IEEE 1588 and Synchronous Ethernet 評価
82EBP33831 Evaluation Board for 82P33831 Synchronization Management Unit for IEEE 1588 and 10G/40G Synchronous Ethernet 評価
89KTP0504P-BGA Evaluation Board for 89HP0504P BGA Repeater, 16-lane, 5Gbps, PCIe2 評価
89KTP0504P-QFN Evaluation Board for 89HP0504P (QFN) Repeater, 16-lane, 5Gbps PCIe2 評価
89KTP0504P-QFN2 Cable Evaluation Kit for 89HP0504P Repeater, 1-lane, 5Gbps PCIe2 評価
89KTP0504PB-QFN Evaluation Board for 89HP0504PB (QFN) Repeater, 16-lane, 5Gbps PCIe2 評価
89KTP0504PBQFN2 Cable Evaluation Kit for 89HP0504PB Repeater, 1-lane, 5Gbps PCIe2 評価
89KTP0504U Evaluation Board for 89HP0504U USB3 Repeater, 2-lane, 5Gbps 評価
89KTP0504UB Evaluation Board for 89HP0504UB Repeater USB3, 4-lane, 5Gbps 評価
89KTP0508P Evaluation Board for 89HP0508P Repeater, 16-lane, 5Gbps, PCIe2 評価
89KTP0602Q-SATA Evaluation Board for 89HP0602Q SATA Repeater, 1-lane, 6Gbps 評価
89KTP0602Q-USB Evaluation Board for 89HP0602Q USB3 Repeater, 1-lane, 5Gbps 評価
89KTP0604S Evaluation Board for 89HP0604S SATA Repeater 4-channel 6Gbps 評価
89KTP0604SB Evaluation Board for 89HP0604SB SATA Repeater 2-lane 6Gbps 評価
89KTPEB383-QFN System Development Kit for the PEB383 PCIe to PCI Bridge 開発
89KTPEB383-QFP System Development Kit for the PEB383 PCIe to PCI Bridge 開発
89KTPES12N3 System Development Kit for the PES12N3 PCI Express I/O Expansion Switch 開発
89KTPES12N3A System Development Kit for the PES12N3A PCI Express I/O Expansion Switch 開発
89KTPES12NT12G2 Evaluation Board SDK for the 89H12NT12G2 評価
89KTPES12T3G2 Evaluation Board SDK for the 89HPES12T3G2 評価
89KTPES16H16 System Development Kit for the 89HPES16H16 PCI Express System Interconnect Switch 開発
89KTPES16NT16G2 Evaluation Board SDK for the 89H16NT16G2 評価
89KTPES16T4 System Development Kit for the PES16T4 PCI Express I/O Expansion Switch 開発
89KTPES16T4A System Development Kit for the PES16T4A PCI Express I/O Expansion Switch 開発
89KTPES16T4AG2 Evaluation Board SDK for the 89HPES16T4AG2 評価
89KTPES16T4G2 Evaluation Board SDK for the 89HPES16T4G2 評価
89KTPES16T7 System Development Kit for the PES16T7 PCI Express I/O Expansion Switch 開発
89KTPES22H16 System Development Kit for the 89HPES22H16 開発
89KTPES22H16G2 System Development Kit for the 89H22H16G2 開発
89KTPES24N3 System Development Kit for the PES24N3 PCI Express I/O Expansion Switch 開発
89KTPES24N3A System Development Kit for the PES24N3A PCI Express I/O Expansion Switch 開発
89KTPES24NT24G2 Evaluation Board SDK for the 89H24NT24G2 評価
89KTPES24NT3 System Development Kit for the 89HPES24NT3 開発
89KTPES24NT6AG2 Evaluation Board SDK for the 89H24NT6AG2 評価
89KTPES24T3 System Development Kit for the 89HPES24T3 開発
89KTPES24T6 System Development Kit for the PES24T6 PCI Express I/O Expansion Switch 開発
89KTPES32H8 System Development Kit for the PES32H8 PCI Express System Interconnect Switch 開発
89KTPES32H8G2 Evaluation Board SDK for the 89H32H8G2 評価
89KTPES32NT24AG2 Evaluation Board SDK for the 89H32NT24A 評価
89KTPES32NT8AG2 Evaluation Board SDK for the 89H32NT8AG2 評価
89KTPES32NT8BG2 Evaluation Board SDK for the 89H32NT8BG2 評価
89KTPES32T8 System Development Kit for the PES32T8 PCI Express I/O Expansion Switch 開発