市場をリードする製品づくりを実現するミドルウェア・ドライバ

豊富なラインアップで、製品開発の期間短縮やコスト削減、製品の省電力化、高品質化を実現します。また、これらルネサスソフトウェアを簡単に組み込んだりマイコンの周辺I/Oドライバを自動生成したりできる、コード生成支援ツールによるスマートなコーディングが可能です。
各種ソフトウェアパッケージでは、ボード依存プログラム、周辺機能ドライバ、ミドルウェアおよび使用方法のドキュメントなど、すべてが同梱されています。また、これらのパッケージを利用した応用例やデバイスの制御例などに関する豊富なサンプルコードおよびドキュメントを用意しています。

高速・コンパクトなリアルタイムOS

優れたリアルタイム性能と豊富なサービスコールで、高品質なリアルタイム・マルチタスク環境を備えた組み込みシステムを実現します。μITRON仕様OSは手軽に機能や性能を評価できるTrial版(無償)もご用意しています。

Software List

タイトル 分類 Description Company
GPU(地上動力装置)有無の3Dサラウンドビュー Software Package GPUバージョン(R-Car H3 / M3) • 4x 2MP @ 30fps入力 • 4k @ 60fps出力 • 適切な色調和 • 動的な3Dボウル、動的なブレンドゾーン • 透明自動車(歴史的見地) • 検知機能IMRバージョン(R-Car V3H / V3M) • 4x 2MP 30fps入力 Cogent Embedded Inc.
BACnet スタック Software Package 制御ネットワークと、ビルおよび産業オートメーション・アプリケーション向けに設計された、フル機能データ通信プロトコルスタック。
REファミリ用 Bluetooth® Low Energy プロトコルスタック Protocol Stack Bluetooth v5.0認証取得済み [対応デバイス: RE01B]
RL78ファミリ用 Bluetooth® Low Energy プロトコルスタック Protocol Stack Bluetooth v4.2認証取得済み [対応デバイス:RL78/G1D]
RXファミリ用 Bluetooth® Low Energyプロトコルスタック Protocol Stack Bluetooth v5.0認証取得済み [対応デバイス: RX23W]

Renesas Synergy™用CANopenスタック Software Package 多くの医療、鉄道、および産業オートメーション・アプリケーションで使用されるCANベース通信を可能にするRenesas Synergy™用CANopenスタックパートナープロジェクトです。
静電容量式タッチ・ワークベンチ Software Package 静電容量式タッチ・インタフェース作成用のグラフィカルなツールです。センシング・パラメータの調整、最適化をおこないます。
Cartexプラットフォーム Software Package Cartex 1.0はADASとAVの次世代を推進しています。 ルネサスV3H R-Carシステムオンチップ(SoC)で直接軌道するCartexは多数のADASソリューションを可能にしています。 Cartica AI Ltd.
Clarinox Bluetooth®クラシック・シリアル・ポート・プロファイル (SPP) Software Package Bluetoothシリアルポート・プロファイル(SPP)を使用して、デバイス間のメッセージ転送とペア設定するためのBluetooth®Classic接続を示します。
Clarinox Bluetooth® Low Energy (BLE) Software Package ClarinoxBlue Bluetooth®プロトコル・スタックを使用して近くのデバイスとのペアリングおよびデータ転送のためのBLE機能を示します。
Clarinox IoTゲートウェイ Software Package モバイル・アプリを使用して、Bluetooth® low energy(BLE)センサーをIoTゲートウェイ経由でAmazon WebサービスMQTTブローカーに接続し、制御します。
クラウドエージェント Software Package ルネサスのIoT Sandbox Webインターフェイスとの安全なクラウド接続を可能にし、統合された診断機能へのアクセスを提供します。
暗号ライブラリ Security / Crypto セキュリティが必要とされる各種システム開発のために強固な暗号ライブラリ
カスタム・ボード・サポートパッケージ作成ツール Software Package 適切な起動とアプリケーションの初期化を保証するカスタム・ボード・サポート・パッケージ(BSP)を生成するためのe2 studio内のコマンド・ラインツール。
ソフトウェア開発環境 (DALIプロトコルスタック) Protocol Stack
DALI 2.0照明制御 Software Package CS Lab DALI 2.0照明制御は、デジタル調光照明インターフェース2(DALI-2)規格に準拠するビル・オートメーション・アプリケーションのネットワークベースの照明制御を可能にするRenesas Synergy™ 検証済みソフトウェアアドオン(VSA)です。
データフラッシュドライバ On-chip Flash Memory データフラッシュ搭載マイコン用デバイスドライバ
Renesas Synergy™ S3A7用Davicomドライバ Software Package 基板上のイーサネット・コントローラ無しで、Renesas Synergy™ マイクロコントローラ上の有線イーサネット接続を有効にし、Webサーバー・アプリケーションを実装します。
SSP 開発者向け事例集 Software Package SSPフレームワーク、HALドライバ、モジュール機能と動作を示すアプリケーション事例集
R-Carでの運転者監視ソリューション - R-Car V3 M/HでのADASアルゴリズム開発をベースにしたビジョン Software Package R-Carでの運転者監視ソリューション。 キャビン内カメラベースの運転者監視はRGB、RGB+IRおよびIR専用センサに連動し、プロセッサの負荷を最適にするCNNやCNN以外のベースモデルが利用可能です。 R-Car V3 M/HでのADASアルゴリズム開発ベースのビジョンスイートは脆弱な道路利用者検知、車両検知、交通標識認識、信号識別のほかADASソリューション開発のための完全なR&Dサービスからなります。 PathPartner Technology Pvt Ltd
RZ/A2M FreeRTOS™ Software Package用DRPライブラリ Software Package RZ/A2M用ソフトウェア
RXファミリ用 DSPライブラリ DSP / FFT DSPで使用される数値演算機能を汎用マイコンを用いて実現するソフトウェアライブラリ
Dweetクラウドエージェント Software Package 双方向メッセージングにより、IoTアプリケーションとデバイスの構築、拡張、および管理が可能となるデータ・ストリーミング/デバイス管理システム。
ESP-32 Wi-Fi モジュールドライバ Software Package Espressif System社製ESP-WROOM-32 Wi-Fiモジュール用のドライバで、SSPのWi-Fiフレームワークによってサポートされ、ネットワーキングスタックのアプリケーション例を提供します。
e² studio for Renesas Synergy™ Software Package e² studio ISDEは、Renesas Synergy™ プラットフォーム用に特別に設計されており、ソフトウェア設計プロセスの3つのフェーズ、準備フェーズ、構築フェーズ、デバッグフェーズのためのツールを提供します。
FATファイルシステム File System FAT12/FAT16/FAT32をサポート。ロングファイル名、日本語ファイル名にも対応し、省メモリ構成・高速動作が可能。
RZ/Aシリーズ 用FATファイルシステム File System RZ/Aシリーズ用のPC互換FATファイルシステム・ソフトウェアライブラリ
RL78ファミリ用 FATファイルシステム [M3S-TFAT-Tiny] File System RL78ファミリ用 FATファイルシステム
RXファミリ用 FATファイルシステム [M3S-TFAT-Tiny] File System RXファミリ用 FATファイルシステム
FFTライブラリ DSP / FFT Fast Fourier Transform (FFT) ライブラリ
Flexible Software Package (FSP) Software Package RAファミリのFlexible Software Package (FSP) は、ArmコアMCUを用いてセキュアなIoT機器を素早く開発するための様々な手段を提供します。RA FSPは、RA FSP エコシステムを活用するための周辺ドライバ、FreeRTOSおよびミドルウェア スタックを提供します。開発着手に必要となるもの(e² studio、CMSISパック、ツールチェーン、Segger J-Linkドライバ等)を包括するインストーラパッケージです。
GUIX™ Studio Software Package Renesas Synergy™プラットフォームの組み込みアプリケーション向けGUI(グラフィカルユーザインタフェース)です。
H8SX,H8Sファミリ用リアルタイムOS [HI1000/4] ITRON OS μITRON4.0仕様準拠 H8SX, H8Sファミリ用リアルタイムOS [対応IDE:High-performance Embedded Workshop]
SuperHファミリ用リアルタイムOS [HI7000/4] ITRON OS μITRON4.0仕様準拠 SH-1,SH-2,SH2-DSP,SH-2A,SH2A-FPU用リアルタイムOS [対応IDE:High-performance Embedded Workshop]
SuperHファミリ用リアルタイムOS [HI7700/4](保守製品) ITRON OS μITRON4.0仕様準拠 SH-3,SH3-DSP,SH4AL-DSP用リアルタイムOS [対応IDE:High-performance Embedded Workshop]
SuperHファミリ用リアルタイムOS [HI7750/4](保守製品) ITRON OS μITRON4.0仕様準拠 SH-4,SH-4A用リアルタイムOS [対応IDE:High-performance Embedded Workshop]
I2CシリアルEEPROMドライバ Serial Memory I2Cバス シリアルEEPROM R1EX24xxxシリーズ、R1EV24xxxシリーズおよびHN58X24xxxシリーズ用デバイスドライバ
IAR Embedded Workbench® for Renesas Synergy™ Software Package 進歩したコンフィグレーションと、分析が容易な開発環境を提供します。消費電力デバッグ機能と高度最適化コンパイラが特長です。
IAR Embedded Workbench® for RH850 Software Package IAR Embedded Workbench is a complete set of development tools with leading optimization technology for creating powerful automotive applications.
IEEE 1588 PTPイーサーネット・ドライバー Software Package ネットワーク化されたデバイスを同期させるために、MACアドレスに基づいてイーサーネットフレーム内のデータ・パケットをフィルタリングする機能。
産業ネットワーク プロトコルスタック Protocol Stack Supporting 6 industrial network protocol and reduce development resource by Common API.
INTEGRITY® RTOS Software Package INTEGRITY® RTOSは分割のアーキテクチャ中心に構築されており、完全な信頼性、絶対的な安全性、最大のリアルタイム性能を用いた組込みシステムを提供します。 Green Hills Software LLC
Intrinsic ID Secure Key Management Software Software Package SRAM PUF技術に基づく、すべてのRenesas Synergy™ マイクロコントローラプラットフォーム用のセキュアなキィー管理ソフトウェア・ソリューション。
R-Car V3H & R-Car V3M向けのISPソリューション Software Package R-Car V3x ISPソリューション、ISPパイプライン • 生データ補正 • レンズ補正 • 騒音低減 • デモザイク処理 • 露出制御 • ホワイトバランス • 色補正 • 色空間変換:RGBまたはYUV出力PCチューニングツール • リアルタイムチューニング • オフラインチューニング Cogent Embedded Inc.
Jorjin Wi-Fiドライバ WG6031/RTL8189 Software Package Jorjin WG60311モジュールとドライバには、SK-S7G2用の標準Pmodコネクタを備えたWi-FiチップセットRTL8189EMが搭載されています。
Jorjin Wi-Fiドライバ WG6611/RTL8711 Software Package Wi-Fi接続を追加し、Renesas Synergy™ S1およびS3シリーズマイクロコントローラ用の外部Jorjin Wi-FiモジュールWG6611を使用してワイヤレス設定を構成する機能を追加します。
JPEG圧縮/伸張 Imaging JPEGライブラリ
JPEG圧縮/伸張 オールソフト版JPEGソフトウェアライブラリ Imaging オールソフト版JPEGソフトウェアライブラリ。JPEGデコーダとJPEGエンコーダがあります。
M3S-DATFA On-chip Flash Memory R8C/2x, R8C/1x, M16C/Tinyシリーズ用(データフラッシュ搭載マイコン用)データフラッシュドライバ [スタンダード版]
M3S-DATFB On-chip Flash Memory R8C/2x, R8C/1x, M16C/Tinyシリーズ用(データフラッシュ搭載マイコン用)データフラッシュドライバ [スモール版]
M3S-DATFC-CL On-chip Flash Memory R8Cファミリ用データフラッシュドライバ
M3S-DATFE On-chip Flash Memory M16Cファミリ用データフラッシュドライバ
M3S-DATFJ On-chip Flash Memory M16Cファミリ用データフラッシュドライバ
M3S-DATFK On-chip Flash Memory M16Cファミリ用データフラッシュドライバ
M3S-DATFN On-chip Flash Memory R8Cファミリ用データフラッシュドライバ
M3S-DATFRX On-chip Flash Memory RXファミリ用データフラッシュドライバ
R32Cシリーズ用リアルタイムOS [M3T-MR100/4] ITRON OS μITRON4.0仕様準拠 R32C/100シリーズ用リアルタイムOS [対応IDE:High-performance Embedded Workshop]
M16Cシリーズ,R8Cファミリ用リアルタイムOS [M3T-MR30/4] ITRON OS μITRON4.0仕様準拠 M16C/60, M16C/50, M16C/30, M16C/20, M16C/10, M16C/Tinyシリーズ, R8Cファミリ用リアルタイムOS [対応IDE:High-performance Embedded Workshop]
M32Cシリーズ用リアルタイムOS [M3T-MR308/4](保守製品) ITRON OS μITRON3.0仕様準拠 M32C/80, M16C/80, M16C/70シリーズ用リアルタイムOS [対応IDE:High-performance Embedded Workshop]
Medium One クラウドへの心拍信号 Software Package EthernetまたはWi-Fiを介してRenesas Synergy™ キットからルネサスIoT Sandbox Webインターフェイスに心拍信号を送信できることを示します。
Medium One クラウド接続性 Software Package Renesas Synergy™ キットがクラウドに接続でき、LEDトグル機能を使用して、リモートで制御できたことを示します。
Medium One クラウドへの近接センサーデータ Software Package ルネサスのIoT Sandbox Webインターフェイスで、組み込み型センサの接続とデータ転送をリアルタイムに監視できることを示します。
R8Cファミリ用リアルタイムOS [MR8C/4](保守製品) ITRON OS μITRON4.0仕様準拠 R8Cファミリ用リアルタイムOS [対応IDE:High-performance Embedded Workshop]
RXファミリ用マルチメディアカード/e・MMCドライバ eMMC マイコン内蔵のマルチメディアカードインタフェース(MMCIF)を使用してマルチメディアカードおよびe・MMCを制御するデバイスドライバ
ADAS CVアルゴリズムとCNNの最適化 Software Package プロトタイプから:リアルタイムの性能1~2 fps:利用可能なIMP-X5+リソースを使用して効率的かつ設定可能な30~60 fps RT-RK Automotive LLC
Renesas Synergy™用Percepio Tracealyzer™ Software Package ThreadX®RTOSからのトレース情報を使用して、リアルタイム・システムの動作をグラフィカルに解析します。
認識用クイックスタートソフトウェア Software Package 認識用クイックスタートソフトウェアは、高度なR-Car V3xハードウェア・アクセラレータの応用を簡素化する独特のADASリファレンスソフトウェア開発キットです。開発期間を短縮します。
自動運転向けの認識ソフトウェア技術 Software Package Brodmann17は自動運転用の特許取得済みのソフトウェア専用認識技術を提供し、次世代認識ソリューションで先導しています。 Brodmann17の特許取得済み技術はオープンソースではなく、最先端デバイスをゼロから構築した同社独自のIPに依存しています。 Brodmann17 Ltd.
PowerNavigator Software Software Package Renesas' PowerNavigator™ software allows simple configuration and monitoring of multiple Digital-DC devices using a PC with a USB interface.
Linux用PTPクロックマネージャ Protocol Stack Supports IEEE 1588 and Synchronous Ethernet communication requirements. PTP Clock Manager features a clock servo and Packet Delay Variation (PDV) filter to meet the needs for G.8275.1 and G.8275.2 standards from the ITU-T.
QNXのASILリアルタイムオペレーティングシステム Software Package BlackberryはASILに準拠したRTOSおよびBSPスタックで、ルネサスR-Car V3H & R-Car V3M向けに最適化されています。 BlackBerry Limited
QRデコーダ Software Package GR-QR/デコーダは、複数のQR Codes®を特定してデコード結果を戻すライブラリです。
OpenCLおよびSYCL使用のR-Carハードウェア Software Package ルネサスR-Car開発者向けのCodeplayソリューション。R-Car™用のComputeSuiteによって、OpenCLやSYCLを使用して開発者によるR-Carハードウェア上でのアプリケーションを高速化します。 Codeplay Software
REソフトウェア開発キット Software Package エナジーハーベストシステムや2Dグラフィック処理など、様々な機能をサポートするREファミリ用ソフトウェア開発キットです。
ATWINC1500 Wi-Fiモジュールドライバ Software Package マイクロチップATWINC15x0-MR210 Wi-Fi無線モジュールをサポートするRenesas Synergy™ Wi-Fiフレームワーク・ドライバ
Renesas MCAL Software Package Renesas' MCAL (Microcontroller Abstraction Layer) software drivers can be obtained as a stand-alone software package.
Renesas Peripheral Driver Library Software Package OSレス環境向けのRXファミリ内蔵周辺I/Oモジュール制御用APIライブラリ。対応デバイス:RX220/RX610/RX62G/RX62N/RX621/RX62T/RX630/RX63Tなど。 本製品は上述デバイス対応のRenesas Starter KitsやPeripheral Driver Generatorにも同梱されています。
Renesas Synergy™ ソフトウェアアドオン Software Package
Renesas Synergy™ Standalone Configurator (SSC) Software Package IAR Embedded Workbench® for Renesas Synergy™向けのプロジェクトジェネレータおよびプロジェクトエディタを使用して、アプリケーションをグラフィカルに設定、開発します。
RH850ファミリ用リアルタイムOS [RV850 V2] AUTOSAR OS OSEK/VDX, AUTOSAR仕様準拠 RH850ファミリ用リアルタイムOS [対応IDE:MULTI]
RH850ファミリ用リアルタイムOS [RV850 V3] AUTOSAR OS OSEK/VDX, AUTOSAR仕様準拠 RH850/E2M用マルチコアリアルタイムOS [対応IDE:MULTI]
RXファミリ用リアルタイムOS [RI600/4](保守製品) ITRON OS μITRON4.0仕様準拠 RXファミリ用リアルタイムOS [対応IDE:High-performance Embedded Workshop]
RXファミリ用リアルタイムOS [RI600/PX](保守製品) ITRON OS μITRON4.0/PX保護機能拡張に準拠した RXファミリ用リアルタイムOS [対応IDE:High-performance Embedded Workshop]
RXファミリ用リアルタイムOS [RI600PX] ITRON OS μITRON4.0/PX保護機能拡張に準拠したRXファミリ用リアルタイムOS [対応IDE: 統合開発環境CS+]
RXファミリ用リアルタイムOS [RI600V4] ITRON OS μITRON4.0仕様準拠 RXファミリ用リアルタイムOS [対応IDE: 統合開発環境e2 studio, CS+]
RL78ファミリ,78K0R用リアルタイムOS [RI78V4] V1 ITRON OS μITRON4.0仕様準拠 RL78ファミリ,78K0R用リアルタイムOS [対応IDE: 統合開発環境CS+]
RL78ファミリ用リアルタイムOS [RI78V4] V2 ITRON OS μITRON4.0仕様準拠 RL78ファミリ用リアルタイムOS [対応IDE: 統合開発環境CS+]
V850E2Mデュアルコア用リアルタイムOS [RI850MP](保守製品) ITRON OS μITRON4.0仕様準拠 V850E2Mデュアルコア用リアルタイムOS [対応IDE: 統合開発環境CS+, MULTI]
V850ファミリ用リアルタイムOS [RI850V4] V1 ITRON OS μITRON4.0仕様準拠 V850ファミリ用リアルタイムOS [対応IDE: 統合開発環境CS+, MULTI]
RH850ファミリ用リアルタイムOS [RI850V4] V2 ITRON OS μITRON4.0仕様準拠 RH850ファミリ用リアルタイムOS [対応IDE: 統合開発環境CS+]
RS9113 Wi-Fiモジュールドライバ Software Package Wi-FiモジュールRS9113Redpine信号用ドライバ
RX Driver Package Software Package RXファミリ用デバイスドライバセット(主要ミドルウェアを含む)。ターゲットデバイス:RX130, RX23W, RX231, RX24U, RX64M, RX65N, RX66T, RX71M, RX72Mなど。
RX ファミリ Renesas FreeRTOS FreeRTOS RXマイコン用FreeRTOS™ソフトウェアプラットフォーム。Firmware Integration Technology(FIT)と組み合わせて簡単にFreeRTOS™アプリケーションの作成を実現。
RX63N/RX631 1bitSDモードSDIOドライバソフトウェア (保守製品) DSP / FFT RX63NグループおよびRX631グループ用 1bitSDモードによるSDIOデバイス制御ソフトウェア
RZ/A ソフトウェア開発キット"RZ/A Software Development Kit" Software Package RZ/A2M用ソフトウェア
RZ/A1 ソフトウェア開発キット (SDK for Camera) Software Package カメラ入力、LCD出力、画像調整を一貫してサポートする、RZ/A1用HMIソフトウェア開発キットです。
RZ/A1H FreeRTOS™ ソフトウェア開発キット Software Package カメラ入力、LCD出力、画像調整を一貫してサポートする、RZ/A1H用HMIソフトウェア開発キットです。
RZ/A1LU FreeRTOS™ ソフトウェア開発キット Software Package カメラ入力、LCD出力、画像調整を一貫してサポートする、RZ/A1LU用HMIソフトウェア開発キットです。
RZ/A2M FreeRTOS™ ソフトウェア開発キット Software Package DRP(Dynamically Reconfigurable Processor)、カメラ入力、表示出力、画質調整など、様々な機能をサポートするRZ/A2M用ソフトウェア開発キットです。
RZ/A2M FreeRTOS™ Software Package Arm® Compiler対応版 Software Package RZ/A2M用ソフトウェア
RZ/A2M FreeRTOS™ Software Package IAR C/C++ Compiler™対応版 Software Package RZ/A2M用ソフトウェア
RZ/A2M SDIO Wi-Fi Package Software Package RZ/A2M用ソフトウェア
S124 IEC 60730セルフテスト・ライブラリ Software Package 家庭電化製品向けのIEC 60730安全規格クラスBへの準拠を支援するセルフテスト・ソフトウェア機能およびガイドラインのライブラリ。
S3A7 IEC 60730セルフテスト・ライブラリ Software Package 家庭電化製品向けのIEC 60730安全規格クラスBへの準拠を支援するセルフテスト・ソフトウェア機能およびガイドラインのライブラリ。
S3A7 IEC 61508セルフテスト・ライブラリ Software Package 産業用システムのIEC 61508安全規格への準拠を支援するセルフテスト・ソフトウェア機能およびガイドラインのライブラリ。
S5D9 IEC 60730セルフテスト・ライブラリ Software Package 家庭電化製品向けのIEC 60730安全規格クラスBへの準拠を支援するセルフテスト・ソフトウェア機能およびガイドラインのライブラリ。
S5D9 IEC 61508セルフテスト・ライブラリ Software Package 産業用システムのIEC 61508安全規格への準拠を支援するセルフテスト・ソフトウェア機能およびガイドラインのライブラリ。
S7G2 IEC 60730セルフテスト・ライブラリ Software Package 家庭電化製品向けのIEC 60730安全規格クラスBへの準拠を支援するセルフテスト・ソフトウェア機能およびガイドラインのライブラリ。
S7G2 IEC 61508セルフテスト・ライブラリ Software Package 産業用システムのIEC 61508安全規格への準拠を支援するセルフテスト・ソフトウェア機能およびガイドラインのライブラリ。
RXファミリ用SDカードドライバ SD Card マイコン内蔵のSDホストインタフェース(SDHI)を使用してSDカードを制御するデバイスドライバ
Renesas Synergy™用SDKPac™ Software Package uSSLサーバーとクライアント、dHTTPS Webサーバー、uMQTT IoTクラウド・プロトコル、およびuSMTP電子メール・クライアントを追加する一連のWebセキュリティーおよび通信ツール。
Self-Capacitive Touch Button Solution Software Package This solution package consists of all the files and documentation you will need to implement a self-capacitive touch button solution for S1 and S3 series Synergy MCUs.
Skkynet組み込みツールキット Software Package IoTおよびM2Mアプリケーション用のシームレスなエンド・トゥ・エンド・クラウド・ソリューションであるSkkyHub™サービスへの直接リンクを使用して、あらゆるデバイスとそのデータにアクセスできます。
ソフトウェア・フラッシュローダ Software Package Renesas Synergy™ プラットフォームに基づいて、デバイスまたはソリューション上で実行されているアプリケーション・ソフトウェアに対して、簡単で堅牢なフィールド更新を可能にします。
RL78ファミリ用 音声録音・再生システム [M3S-S2-Tiny] Sound / Voice RL78ファミリ用 音声再生システム
RXファミリ用 音声録音・再生システム [M3S-S2-Tiny] Sound / Voice RXファミリ用 音声再生システム
SPIシリアルEEPROMドライバ Serial Memory SPIバス シリアルEEPROM R1EX25xxxシリーズ、HN58X25xxxシリーズ用デバイスドライバ
SPI/QSPIシリアルフラッシュメモリ・QSPIシリアル相変化メモリドライバ Serial Memory SPI/QSPIバスシリアルフラッシュメモリ用、QSPIバスシリアル相変化メモリ用デバイスドライバ
Sub-GHz/Wi-SUN プロトコルスタック Protocol Stack Sub-GHz /Wi-SUN無線通信用ソフトウェアスタック
R-Car V3H上で起動するSVNetディープラーニング組込みソフトウェア Software Package SVNetはディープラーニング(深層学習)で、ADASや自動運転車の使用例向けにカメラベースで組み込まれた認識ソフトウェアです。 ドイツや中国の生産パイプラインには、ADAS(先進運転支援システム)レベル2から自動運転車レベル4までSVNet駆動の車両が数百万台あります。 StradVision, Inc.
SX-ULPGN Wi-Fi ドライバと PMOD Software Package このプロジェクトは、UARTインターフェースを介して接続された外部サイレックスULPGN Wi-Fiモジュールを使用することで、Wi-Fi接続機能の追加を可能にします。
Renesas Synergy™ Signed USB CDCドライバ Software Package Windows® PC対応USBコミュニケーションデバイスクラス用Renesas Synergy™ SIGNED USB CDCドライバを提供します。
TCP/IP protocol stack [M3S-T4-Tiny] for RX Family Protocol Stack RXファミリ用超小型TCP/IPプロトコルスタック [高速版]
ThreadX-uITRONラッパー Software Package Renesas Synergy™ プラットフォーム用のThreadX®RTOSへのμITRONベース・アプリケーションの移植を可能にします。
TraceX® for Renesas Synergy™ Software Package リアルタイムなシステムイベントを視覚化してデバッグがおこなえます。アプリケーションの動きをよりよく理解することが可能です。
Trusted Secure IPドライバ Security / Crypto Trusted Secure IPドライバ・ソフトウェア。AES(128/256bit鍵)、AES-GCM、AES-CMAC、乱数生成。AES鍵管理機能、セキュアファームウェアアップデート/セキュアブートといった機能を高速・安全に実行可能。
USBドライバ USB マイコン内蔵のUSBインターフェース、及びUSB ASSPを使用したUSB通信が可能なデバイスドライバ