Renesas' portfolio of transistor arrays includes NPN, PNP and NPN-PNP combination transistor arrays based on our complementary UHF-1 SOI process. This portfolio also includes ultra-high frequency transistor arrays for VHF/UHF amplifiers, VHF/UHF mixers, IF converters, and synchronous detectors. Dual long-tailed pair transistor arrays and Gilbert Cell UHF transistor arrays are also available for wireless communication systems, radio and satellite communications, and high-performance instrumentation.

ドキュメント&ダウンロード

タイトル 他の言語 分類 形式 サイズ 日付
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
AN5296: Application of the CA3018 Integrated-Circuit Transistor Array アプリケーションノート PDF 586 KB
AN9723: Single-Ended to Differential Twisted Pair Driver アプリケーションノート PDF 239 KB
AN9744: RF Up/Down Conversion Is Simplified By Linear Arrays アプリケーションノート PDF 299 KB
AN9816: High Frequency AGC Has Digital Control アプリケーションノート PDF 238 KB
AN9641: High-Frequency VGA Has Digital Control アプリケーションノート PDF 207 KB
AN9528: 900MHz Down Converter Consumes Little Power アプリケーションノート PDF 204 KB

ニュース&各種リソース