ルネサスのインテリジェントパワーデバイスは(Intelligent Power Device)は、各種周辺機能・保護機能を内蔵し、システムの信頼性向上、小型化に寄与するデバイスです。 負荷ショート保護機能、自己診断出力機能(含むセンス電流出力)、ゲートドライバ、過熱保護機能を内蔵したインテリジェントパワースイッチ、過熱保護機能を内蔵しパワーMOSFETと パッケージ互換のサーマルFETをラインアップし、各種車載システムのご要望にお応えします。

ルネサスの車載パワーMOSFETは最新トレンチ技術による「0.25umのANL3プロセスをはじめとする微細化技術」「新マルチ・ボンディングを用いたパッケージ技術」による世界最高レベル の超低ON 抵抗を実現し車載仕様に適した製品を取り揃えております。

ドキュメント&ダウンロード

タイトル 他の言語 分類 形式 サイズ 日付
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
Powering Automotive Cockpit Electronics ホワイトペーパー PDF 360 KB
48V Board Net Reduces Vehicle CO2 Emissions and Improves Drivability ホワイトペーパー PDF 866 KB
Selecting the Right Battery Chemistry for Automotive Safety Applications ホワイトペーパー PDF 158 KB
その他資料
Product Scout Automotive Analog & Power カタログ PDF 261 KB

ニュース&各種リソース

分類 日付 昇順で並び替え
AEC-Q101 基本ページ 2020年12月21日
車載用パワーデバイスソリューション 基本ページ 2020年5月6日