Renesasは、数多くのクロック製品を提供しています。それらのうち一部は、対象とするアプリケーションに固有の要件に合わせて最適化されています。そうした専用製品は、そのアプリケーションにおいて、汎用クロック製品よりも使いやすく、より高い性能を得ることができます。Renesasは、ネットワーク同期IEEE 1588同期イーサネットPCI ExpressIntel 製プロセッサリアルタイムクロックRFJESD204B/Cスペクトラム拡散といったアプリケーションに対して最適化を図ったクロック・ジェネレータやクロック分周器を提供しています。

ドキュメント&ダウンロード

タイトル 他の言語 分類 形式 サイズ 日付
その他資料
Timing Solutions Products Overview 概要 PDF 906 KB

ニュース&各種リソース