The 849S625I is a high frequency clock generator. The 849S625I uses an external 25MHz crystal to synthesize 625MHz, 312.5MHz, 156.25MHz and 125MHz clocks. The 849S625I has excellent cycle-to-cycle and RMS phase jitter performance. The 849S625I operates at full 3.3V supply mode and is available in a fully RoHS compliant 48-lead TQFP, E-Pad package.
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
Temp. Grade |
Pb (Lead) Free |
Carrier Type |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||
PTQFP | 48 | I | Yes | Tray | ||
PTQFP | 48 | I | Yes | Reel |