ルネサスは、水晶発振器(XO)とプログラマブル発振器IC「FemtoClock® NG」を提供し、あらゆるアプリケーションに対応が可能です。水晶発振器の製品ファミリであるXL、XA、XU、XF、XPは、RMS位相ジッターを120fsに抑えた低ジッターの高性能クロック源であり、さまざまな周波数、性能レベル、出力形式、周波数偏差、入力電圧、パッケージ、ピン配置、温度グレードに対応する製品が用意されています。FemtoClock NGは、水晶発振器としては標準的なフットプリントを有し、高い柔軟性と性能を備えたクロック源を求める経験豊富なシステム設計者に選ばれています。

発振器を今すぐカスタマイズ

 

 

主要な製品

製品 概要 主なテクニカルドキュメント 注文
XLH536025.000000I 汎用25MHz LVCMOS XO pdf_icon_for_table.png 今すぐ購入
XAH335006.005284K ワイヤレス充電コントローラ向けのAEC-Q200 6.005284MHz XO pdf_icon_for_table.png 今すぐ購入
XFL216100.000000I <120fs 1.8V 2.5mm x 2.0mm 100MHz LVDS XO pdf_icon_for_table.png 今すぐ購入
XFL336156.250000I <120fs 3.3V 3.2mm x 2.5mm 156.250MHz LVDS XO pdf_icon_for_table.png 今すぐ購入
XFP536625.000000I <120fs 3.3V 5.0mm x 3.2mm 625.000MHz LVPECL XO pdf_icon_for_table.png 今すぐ購入

XP、XFフィールドプログラマブルクロック発振器

ルネサスXP/XFファミリは、低ノイズで安定性と精度に優れたクロック源を必要とする、データセンター、光通信/有線通信ネットワーク、産業用機器向けに設計されています。位相ジッターのRMS値は、12kHz~20MHzの帯域幅で120fsです。周波数レンジは15MHz~2100MHzと広範であり、パッケージサイズは2.0 x 2.5 mmです。

XF/XPデバイスはリードタイムが短く、低ノイズ、広い周波数レンジ、優れた環境性能を特徴とし、設計に簡単に組み込むことができる利点があります。またXP/XFファミリは、-40°C~+85°Cで±25ppm、-40°C~+105°Cで±50ppmと安定性にも優れています。

高性能クロック発振器XL、XA(車載用)、XU

ルネサスのXL、XA(AEC-Q200に準拠)、XU水晶発振器は、HCMOS、LVPECL、LVDS、HCSLの各出力形式に対応します。XU、XL/XAファミリの位相ジッターのRMS値はそれぞれ300fsと750fsです(12kHz~20MHzにおける標準値)。また、周波数偏差については±20ppm、±25ppm、±50ppm、±100ppmのオプションがあります。さらに、16kHz~1.5GHzの任意の周波数に対応する製品を短納期で提供することが可能です。ピン配置とパッケージとしては業界標準の仕様に対応しています。パッケージのサイズは3.2×2.5mm、5×3.2mm、7×5mmです。この製品ファミリでは、あらゆる設計要件を満たすことができるだけの性能、価格、納期を実現しています。代表的な用途としては、ネットワーク、視覚システム、インフォテインメント、通信、データI/O、ストレージ、サーバなどがあります。

プログラマブル水晶発振器ファミリ「FemtoClock NG」

FemtoClock NG 5 x 7 mmデバイスは、周波数範囲15.48 MHz~1300 MHzのLVPECL、LVDS、およびLVCMOSクロックを持つ水晶発振器(<0.5 ps RMS)です。FemtoClock NGはルネサスの第4世代フラクショナルフィードバックPLL技術を採用し、パッケージ内に水晶を内蔵しています。また、ユーザーが選択した最大4種の周波数を工場でプログラムして出荷されます。追加のI2Cプログラミングインタフェースを使用すれば、PLL用の内部レジスタにアクセスして出力周波数を再構成することも可能です。VCXO(電圧制御水晶発振器)デバイスは絶対周波数可変範囲(APR)±7.5~±757.5 ppmで構成できます。6ピン、5 x 7 mmの標準的なセラミックパッケージと互換性があるため、従来の水晶発振器(SO、VCXO、VCSO)を置き換えるものとして最適です。さらに、出力周波数のプログラミング用に4ピンのインタフェースを備えているというメリットもあります。FemtoClock NGの各製品が内蔵する水晶の周波数偏差については、±20ppm、±50ppm、±100ppmのなかから選択できます。

低ノイズ、低電力の水晶発振器

ルネサスの水晶発振器は、標準的な水晶発振器と同じく5×7mmの実装面積を実現しています。また、位相ノイズに過敏なアプリケーションでリファレンスクロックとして使用できるだけの位相ノイズ性能を達成しています。このような低位相ノイズのリファレンスクロックを生成できれば、伝送距離を延ばしたり、データ伝送路のビットエラー率や変換エラーを削減したりすることが可能になります。代表的な用途としては、無線通信インフラとベースバンド処理ユニット、高速SerDes用のクロック(SRIO 1.3/2.1など)、PCI Express® Gen1/2/3、イーサネットインタフェース(Gigabit Ethernet、XAUI、10Gbps Ethernet)、SDH/SONETアプリケーションの光インタフェース(OC-12、OC- 48、OC-192)、計測アプリケーションで使われるDAC/ADCデバイスの駆動などがあります。

水晶発振器ICを選択する際に検討すべき項目

水晶発振器ICの場合、フットプリントは標準化される傾向にあります。しかし、水晶発振器ICにはそれ以外にもさまざまな性能や機能があります。主な項目としては以下のようなものが挙げられます。

  • 出力形式: 水晶発振回路で使われる信号出力の形式です。ルネサスはCML、HCMOS、LVCMOS、HCSL、LVDS、LVPECLをサポートしています。
  • 出力周波数範囲: 出力周波数の範囲です。ルネサスは、あらゆるアプリケーションにおける周波数に対応できる水晶発振器を提供しています。
  • コア部の電源電圧: 水晶発振器のコア部に電源を供給するための電源電圧です。通常、システム内に存在する電源レールによって値が決まりますが、この項目が出力電圧のレベルに影響することもあります。ルネサスの場合、低消費電力の発振器では1.8V、2.5V、3.3Vの選択肢を提供しています。
  • 位相ジッター: 理想的なクロックエッジからのずれとして定義されます。ルネサスが提供する発振器では、高性能アプリケーション向けに12kHz~20MHzの積分範囲で位相ジッターのRMS値を120fsに抑えています。

水晶発振器についてと水晶発振器の交換

水晶発振器は、水晶の振動や圧電材料の機械的共振を利用して、正確な周波数の電気信号を発生させます。通常、その周波数信号は、システム内のデジタル集積回路に安定したクロック信号を供給するために使用されます。圧電共振子のなかで最もよく使用されるのは水晶です。一般に、水晶発振回路は共振器の電圧信号を受け取り、それを増幅して共振器に帰還することによって発振を持続させます。周波数出力のエネルギーが回路の損失と整合すれば発振を持続することができます。 ルネサスは、あらゆるアプリケーションのニーズに対応するために、数千種類のタイミング製品(水晶発振器IC、クロック発振器など)を提供しています。

ドキュメント&ダウンロード

タイトル 他の言語 分類 形式 サイズ 日付
ユーザーガイド、マニュアル
Fox XpressO to IDT Part Number Cross Reference ガイド PDF 5.65 MB
その他資料
Timing Solutions Products Overview 概要 PDF 906 KB
High-Performance Clock Oscillator Family Overview 概要 PDF 407 KB