入力側にGaAlAs発光ダイオードを使用し、出力側にフォトダイオード、信号処理回路、高速大電流回路を同一チップ上に構成した受光ICを用いた高速 フォトカプラです。高耐ノイズ(高CMR)、大電流、高速スイッチングを実現し、IGBTおよびパワーMOS FETのゲート駆動用に最適です。

[注意]

当社は、当社製品の品質水準を「標準品質」および「高品質水準」に分類しており、ここに掲載しております製品は、すべて「標準品質」です。
データシートの「ご注意書き」をご確認の上、ご使用戴きますよう、お願い致します。

ドキュメント&ダウンロード

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
Photocouplers Applications Note アプリケーションノート PDF 957 KB
その他資料
産業オートメーション カタログ English, 简体中文 カタログ PDF 8.71 MB
アナログIC & ディスクリート カタログ English カタログ PDF 6.48 MB
フォトカプラ カタログ English カタログ PDF 2.83 MB
フォトカプラ セレクションガイド English カタログ PDF 5.12 MB