Low Latency DRAMは、当社が長年培ったNetwork市場向けの超高速同期式SRAM技術と、Mobile市場向けの擬似SRAM技術を駆使して、新しく開発した Network機器用の大容量・超高速メモリです。高速ランダム・アクセスを実現する事で、レイテンシーを低く抑えた事が最大の特徴です。

Network市場向けに最適化された仕様・高速ランダム・アクセス能力で、汎用DDR SDRAM製品では不可能な高性能を実現しています。

また、同じくNetwork市場向けのQDR II / DDR II SRAMに比べて大容量・低価格を実現する事で、高機能でありながら大容量かつ低価格な製品となっております。次世代ネットワーク基幹系装置には最適な製品です。

[注意]
※1)当社製品の品質水準について
当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」および「高品質水準」に分類しており、ここに掲載しております製品は、すべて「標準水準」です。データシートの「ご注意書き」をご確認の上、ご使用戴きますよう、お願い致します。

※2)高品質水準としての「車載グレード」非対応について
当社 汎用メモリ(SRAM・EEPROM)製品は、高品質水準としての「車載グレード」には対応しておりません。
走行系/安全系の用途に該当しない、自動車用アクセサリ製品などの用途につきましては、お客様との間で、ご要求品質についての詳細な確認・取り交わしをさせていただいた上で、「標準水準」製品として対応させていただく場合がございます。詳細は当社営業までお問い合わせください。

特長

  • 大容量、高速アクセス
  • DDRアーキテクチャー
  • PLL回路搭載
  • 各種Network市場向け仕様

用途

  • 次世代ネットワーク・スイッチ、ルーター等

関連ソリューション

Low Latency High Bandwidth Memory

ルネサスのLow Latency High Bandwidth Memoryは、ルネサス独自設計の複数の高速メモリチップを積層したスタックメモリで、高速ランダムアクセス性能と、広帯域でありながらより小さな粒度のデータ転送を実現します。同一パッケージ内にアクセラレータまたはプロセッサとこのスタックメモリを組み込むことで、メモリへの非シーケンシャルアクセス時にも実効的な帯域幅を広く確保することができるため、システムパフォーマンスの向上を実現し、お客様のシステムを差別化することができます。このスタックメモリは、AI (ディープラーニング、畳み込みニューラルネットワークなど)、グラフ分析、データベース、疎行列などのデータセンター向けアプリケーションの発展に貢献いたします。また、ルーターやスイッチなどにおける高速なルックアップテーブルやパケットバッファ、コントロールメモリといった、ネットワーク用途にも最適です。

特長

  • スタックメモリ:このスタックメモリは、お客様のASIC、GPU、CPU、NPU、FPGA、AIアクセラレータとシリコンインターポーザーを介して接続し、同一パッケージ内でご使用いただけます。
  • 高速ランダムアクセス性能とデータ粒度極小化:毎秒160億回のランダムアクセス性能と、16バイトという小さなデータ粒度により、アプリケーションに関係なく、広い実効帯域を実現します。
  • Tjmax=115 °Cを保証:ルネサスのLow Latency DRAM製品は、長寿命かつ非常に厳しい温度条件に対応するなど、ネットワーク分野におけるお客様のニーズに長年応え続けて参りました。今回の新しいスタックメモリも Tjmax = 115 ° C を保証し、パッケージの放熱問題を現実的に解決するソリューションを提供いたします。
画像
LLDRAM Access Rate
画像
LLDRAM Data Granularity

ラインナップ / 仕様

容量[Gb] Config. バースト長 クロック 周波数[MHz] データ幅 tRC[ns] アクセスレート[Maps] 帯域幅[Gbps] データ粒度 VDDQ(I/O)[V] ステータス
9Gb/18Gb 1 2 1,000 x 1,152 12.0 16,000 2,304 16 Byte 1.0 9Gb Sampling
1.2
2 4 1,000 x 1,152 16.0 8,000 2,304 32 Byte 1.0 9Gb Sampling
1.2

関連ドキュメント

お問合せ

お問合せはLowLatencyHBM@lm.renesas.comまでメールください。

ドキュメント&ダウンロード

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
データシート
Low Latency High Bandwidth Memory Datasheet (Digest Edition) データシート PDF 678 KB
ユーザーガイド、マニュアル
SRAM製品発注型名の見方 English ガイド PDF 304 KB
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
Low Latency High Bandwidth Memory Application Note アプリケーションノート PDF 551 KB
その他資料
Network Packet Search Solution Catalog カタログ PDF 1.79 MB