画像
SuperHは、1992年の発売開始から多くのお客様に使われてきた信頼と実績のハイエンドマイコンです。広範な製品ラインアップを揃え、各種アプリケーションの小型・高性能化に貢献してきました。
大容量フラッシュメモリに加え、タイマ、シリアル、A/Dコンバータなど多彩な周辺機能を内蔵するSH-2AをCPUコアとするシリーズ、キャッシュメモリやMMUを搭載し高速データ処理が可能なSH-4AをCPUコアとした高性能なシリーズのラインアップ化により、自動車、産業、情報端末、通信端末、家電等のあらゆるシステムに対応可能です。
このファミリのすべての製品は生産中止となっているか、新規のデザインには推奨されていない製品です。特定の製品に関する情報やドキュメントをお探しの場合は、サイト検索機能を使用して情報を検索してください。
CPU |
Bit Size |
Program Memory (KB) |
Data Flash (KB) |
RAM (KB) |
Lead Count (#) |
Supply Voltage (V) |
Operating Freq (Max) (MHz) |
CAN (ch) |
I/O Ports |
Timer |
ADC |
DAC |
USB |
DMA |
Ethernet |
RTC |
LVD |
Human Machine Interface |
PLP |
Pkg. Type |
Temp. Range |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | |||||||||||||||||||||||
32 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | SH-1 | 32 | 16 | 0 | 1 | 100 | 3 - 5.5 | 20 | 0 | 32 | 16-bit x 5-ch | Yes | No | いいえ | いいえ | N/A | -20 to 75°C, -40 to 85°C | ||||||
32 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | SH-1 | 32 | 32 | 0 | 1 | 100 | 3 - 5.5 | 20 | 0 | 32 | 16-bit x 5-ch | Yes | No | いいえ | いいえ | N/A | -20 to 75°C, -40 to 85°C | ||||||
32 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | SH-1 | 32 | 64 | 0 | 4 | 112, 120 | 3 - 5.5 | 20 | 0 | 40 | 16-bit x 5-ch | 10-bit x 8-ch | Yes | No | いいえ | いいえ | N/A | -20 to 75°C, -40 to 85°C | |||||
32 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | SH-1 | 32 | 64 | 0 | 4 | 112, 120 | 3 - 3.6 | 12.5 | 0 | 40 | 16-bit x 5-ch | 10-bit x 8-ch | Yes | No | いいえ | いいえ | N/A | -20 to 75°C, -40 to 85°C | |||||
32 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | SH-2 | 32 | 64 | 0 | 4 | 112, 120 | 3 - 5.5, 3 - 3.6 | 16.7, 28.7 | 0 | 82 | 16-bit x 7-ch | 10-bit x 8-ch | Yes | No | いいえ | いいえ | N/A | -20 to 75°C, -40 to 85°C | |||||
32 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | SH-2 | 32 | 64 | 0 | 4 | 144 | 3 - 5.5 | 28.7 | 0 | 106 | 16-bit x 7-ch | 10-bit x 8-ch | Yes | No | いいえ | いいえ | N/A | -20 to 75°C, -40 to 85°C | |||||
32 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | SH-2 | 32 | 128 | 0 | 4 | 112, 120 | 3 - 5.5, 3 - 3.6 | 16.7, 28.7 | 0 | 82 | 16-bit x 7-ch | 10-bit x 8-ch | Yes | No | いいえ | いいえ | N/A | -20 to 75°C, -40 to 85°C | |||||
32 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | SH-2 | 32 | 128 | 0 | 4 | 144 | 3 - 5.5 | 28.7 | 0 | 106 | 16-bit x 7-ch | 10-bit x 8-ch | Yes | No | いいえ | いいえ | N/A | -40 to 85°C | |||||
32 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | SH-2 | 32 | 256 | 0 | 4 | 112 | 4.5 - 5.5 | 28.7 | 0 | 82 | 16-bit x 7-ch | 10-bit x 8-ch | Yes | No | いいえ | いいえ | N/A | -20 to 75°C, -40 to 85°C | |||||
32 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | SH-2 | 32 | 256 | 0 | 4 | 144 | 4.5 - 5.5 | 28.7 | 0 | 106 | 16-bit x 7-ch | 10-bit x 8-ch | Yes | No | いいえ | いいえ | N/A | -20 to 75°C, -40 to 85°C | |||||
32 ビットマイクロコントローラ | SH-2 | 32 | 128 | 0 | 4 | 80 | 4 - 5.5 | 50 | 0 | 54 | 16-bit x 7-ch | 10-bit x 12-ch | Yes | No | いいえ | いいえ | N/A | -40 to 85°C | |||||
32 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | SH-2 | 32 | 128 | 0 | 8 | 100 | 4.5 - 5.5 | 40, 50 | 1 | 69 | 16-bit x 7-ch | 10-bit x 16-ch | Yes | No | いいえ | いいえ | N/A | -20 to 75°C, -40 to 85°C | |||||
32 ビットマイクロコントローラ | SH2-DSP | 32 | 256 | 0 | 8 | 176 | 3 - 3.6 | 60 | 0 | 118 | 16-bit x 9-ch | 10-bit x 8-ch | 8-bit x 2-ch | Yes | No | いいえ | いいえ | N/A | -20 to 75°C | ||||
32 ビットマイクロコントローラ | SH-2 | 32 | 256 | 0 | 16 | 100, 112 | 3 - 5.5 | 80 | 0 | 73 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 8-ch | Yes | No | いいえ | いいえ | N/A | -20 to 85°C, -40 to 85°C | |||||
32 ビットマイクロコントローラ | SH-2 | 32 | 256 | 0 | 16 | 112 | 3 - 5.5 | 80 | 0 | 84 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 8-ch | Yes | No | いいえ | いいえ | N/A | -20 to 85°C, -40 to 85°C | |||||
32 ビットマイクロコントローラ | SH-2 | 32 | 256 | 0 | 16 | 144 | 3 - 5.5 | 80 | 0 | 108 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 8-ch | Yes | No | いいえ | いいえ | N/A | -20 to 85°C, -40 to 85°C | |||||
32 ビットマイクロコントローラ | SH-2 | 32 | 32 | 0 | 2 | 80 | 4 - 5.5 | 40 | 0 | 54 | 16-bit x 7-ch | 10-bit x 8-ch | No | No | いいえ | いいえ | N/A | -40 to 85°C | |||||
32 ビットマイクロコントローラ | SH-2 | 32 | 256 | 0 | 4 | 80 | 4 - 5.5 | 50 | 0 | 54 | 16-bit x 7-ch | 10-bit x 12-ch | No | No | いいえ | いいえ | N/A | -20 to 75°C, -40 to 85°C | |||||
32 ビットマイクロコントローラ | SH-2 | 32 | 64 | 0 | 4 | 80 | 4 - 5.5 | 50 | 0 | 54 | 16-bit x 7-ch | 10-bit x 12-ch | No | No | いいえ | いいえ | N/A | -20 to 75°C, -40 to 85°C | |||||
32 ビットマイクロコントローラ | SH-2 | 32 | 128 | 0 | 4 | 80 | 4 - 5.5 | 50 | 0 | 54 | 16-bit x 7-ch | 10-bit x 12-ch | No | No | いいえ | いいえ | N/A | -20 to 75°C, -40 to 85°C | |||||
32 ビットマイクロコントローラ | SH-2 | 32 | 256 | 0 | 8 | 112 | 3 - 3.6 | 50 | 0 | 82 | 16-bit x 7-ch | 10-bit x 8-ch | Yes | No | いいえ | いいえ | N/A | -20 to 75°C, -40 to 85°C | |||||
32 ビットマイクロコントローラ | SH-2 | 32 | 256 | 0 | 8 | 144 | 3 - 3.6 | 50 | 0 | 106 | 16-bit x 7-ch | 10-bit x 8-ch | Yes | No | いいえ | いいえ | N/A | -20 to 75°C, -40 to 85°C | |||||
32 ビットマイクロコントローラ | SH-2 | 32 | 256 | 0 | 8 | 80 | 4 - 5.5 | 80 | 0 | 57 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 12-ch | No | No | いいえ | いいえ | N/A | -20 to 85°C, -40 to 85°C | |||||
32 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | SH-2 | 32 | 256, 384, 512 | 0 | 16, 12 | 100 | 4.5 - 5.5 | 64, 80 | 1, 2 | 57 | 16-bit x 10-ch | 12-bit x 16-ch | Yes | No | いいえ | いいえ | N/A | LQFP | -40 to 85°C, -40 to 125°C | ||||
32 ビットマイクロコントローラ | SH-2 | 32 | 64 | 0 | 4 | 80 | 4 - 5.5 | 50 | 0 | 54 | 16-bit x 7-ch | 10-bit x 12-ch | Yes | No | いいえ | いいえ | N/A | -20 to 75°C, -40 to 85°C | |||||
32 ビットマイクロコントローラ | SH-2 | 32 | 256 | 0 | 8 | 100 | 4 - 5.5 | 80 | 0 | 75 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 12-ch | No | No | いいえ | いいえ | N/A | -20 to 85°C, -40 to 85°C | |||||
32 ビットマイクロコントローラ | SH-2A | 32 | 384, 512 | 0 | 24, 32 | 144 | 3 - 3.6 | 160 | 75 | 16-bit x 11-ch | 12-bit x 8-ch | 8-bit x 2-ch | Yes | No | いいえ | いいえ | 2029 1月 | LQFP | -40 to 85°C | ||||
32 ビットマイクロコントローラ | SH-2A | 32 | 512, 768, 1024 | 32 | 64, 96, 128 | 176 | 3 - 3.6 | 100, 200 | 1 | 112 | 16-bit x 11-ch | 12-bit x 8-ch | USB Endpoints x 10, USB Peripheral, USB Ports (ch) x 1 | Yes | No, Yes | いいえ | いいえ | 2027 12月, 2029 1月, 2034 1月 | LFBGA, LQFP | -40 to 85°C | 32.56 | ||
32 ビットマイクロコントローラ | SH2A-FPU | 32 | 512, 768, 1024 | 32 | 64, 96, 128 | 176 | 3 - 3.6 | 100, 200 | 1 | 112 | 16-bit x 11-ch | 12-bit x 8-ch | USB Endpoints x 10, USB Peripheral, USB Ports (ch) x 1 | Yes | No, Yes | いいえ | いいえ | 2027 12月, 2029 1月, 2034 1月 | LFBGA, LQFP | -40 to 85°C | 42.43 | ||
32 ビットマイクロコントローラ | SH-2A | 32 | 256, 512 | 32 | 32, 64 | 120 | 4.5 - 5.5, 3 - 3.6 | 100, 160 | 1 | 85 | 16-bit x 11-ch | 12-bit x 16-ch | Yes | No | いいえ | いいえ | 2029 1月 | LQFP | -40 to 85°C | 15.67 | |||
32 ビットマイクロコントローラ | SH2A-FPU | 32 | 256, 512 | 32 | 64, 32 | 120 | 3 - 3.6, 4.5 - 5.5 | 100, 160 | 1 | 85 | 16-bit x 11-ch | 12-bit x 16-ch | Yes | No | いいえ | いいえ | 2029 1月 | LQFP | -40 to 85°C | 16.25 | |||
32 ビットマイクロコントローラ | SH-2A | 32 | 128, 256 | 0 | 12, 8 | 100 | 3 - 5.5 | 100 | 71 | 16-bit x 11-ch | 12-bit x 8-ch | Yes | No | いいえ | いいえ | 2029 1月 | LQFP | -20 to 85°C, -40 to 85°C | 30.56 | ||||
32 ビットマイクロコントローラ | SH2A-FPU | 32 | 0 | 0 | 1600 | 144 | 3 - 3.6 | 144 | 2 | 80 | 16-bit x 7-ch | 10-bit x 6-ch | USB Endpoints x 10, USB Hi-Speed Support, USB Host and more... |
Yes | No | はい | いいえ | Display Function | 2029 1月 | LQFP | -20 to 85°C, -40 to 85°C | 12.41 | |
32 ビットマイクロコントローラ | SH2A-FPU | 32 | 0 | 0 | 1600 | 176 | 3 - 3.6 | 144 | 2 | 104 | 16-bit x 7-ch | 10-bit x 6-ch | USB Endpoints x 10, USB Hi-Speed Support, USB Host and more... |
Yes | No | はい | いいえ | Display Function | 2029 2月 | LQFP | -20 to 85°C, -40 to 85°C | 15.49 | |
32 ビットマイクロコントローラ | SH2A-FPU | 32 | 0 | 0 | 2624 | 208 | 3 - 3.6 | 266 | 3 | 111 | 16-bit x 7-ch | 10-bit x 6-ch | USB Endpoints x 10, USB Hi-Speed Support, USB Host and more... |
Yes | No | はい | いいえ | Display Function | 2029 2月 | LQFP | -20 to 85°C, -40 to 85°C | 21.07 | |
32 ビットマイクロコントローラ | SH2A-FPU | 32 | 0 | 0 | 2624 | 256, 272 | 3 - 3.6 | 266 | 3 | 149 | 16-bit x 7-ch | 10-bit x 8-ch | USB Endpoints x 10, USB Hi-Speed Support, USB Host and more... |
Yes | No | はい | いいえ | Display Function | 2029 2月 | FBGA, LQFP | -20 to 85°C, -40 to 85°C | 25.36 | |
32 ビットマイクロコントローラ | SH2A-FPU | 32 | 0 | 0 | 1344 | 120 | 3 - 3.6 | 216 | 2 | 73 | 16-bit x 7-ch | 10-bit x 6-ch | USB Endpoints x 10, USB Host, USB Isochronous Transfer Support and more... |
Yes | No | はい | いいえ | 2029 2月 | LQFP | -40 to 85°C | 11.54 | ||
32 ビットマイクロコントローラ | SH2A-FPU | 32 | 0 | 0 | 1344 | 144 | 3 - 3.6 | 216 | 2 | 94 | 16-bit x 7-ch | 10-bit x 8-ch | USB Endpoints x 10, USB Host, USB Isochronous Transfer Support and more... |
Yes | No | はい | いいえ | 2029 2月 | LQFP | -40 to 85°C | 13 | ||
32 ビットマイクロコントローラ | SH-2A | 32 | 512, 768 | 0 | 24, 32 | 144 | 3 - 5.5 | 100 | 99 | 16-bit x 11-ch | 12-bit x 8-ch | USB Endpoints x 4, USB Peripheral, USB Ports (ch) x 1 | Yes | No | いいえ | いいえ | 2029 1月 | LQFP | -20 to 85°C, -40 to 85°C | 43.98 | |||
32 ビットマイクロコントローラ | SH-2A | 32 | 512, 768, 1024 | 0 | 24, 32 | 176 | 3 - 5.5 | 100 | 1 | 113 | 16-bit x 11-ch | 12-bit x 12-ch | 8-bit x 2-ch | USB Endpoints x 4, USB Peripheral, USB Ports (ch) x 1 | Yes | No | いいえ | いいえ | 2029 1月 | LQFP | -20 to 85°C, -40 to 85°C | 46.57 | |
32 ビットマイクロコントローラ | SH-4A | 32 | 1024 | 280 | 176 | 3 - 5.5 | 160 | 4 | 12-bit x 16-ch | No | No | いいえ | いいえ | N/A | -40 to 125°C | ||||||||
32 ビットマイクロコントローラ | SH-4A | 32 | 1536 | 0 | 536 | 176 | 3 - 5.5 | 240 | 4 | 108 | 16-bit x 6-ch, 32-bit x 5-ch | 12-bit x 16-ch | Yes | No | いいえ | いいえ | N/A | -40 to 105°C | |||||
32 ビットマイクロコントローラ | SH-3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 176 | 3 - 3.6 | 133 | 72 | 16-bit x 1-ch, 32-bit x 3-ch | 10-bit x 4-ch | 8-bit x 2-ch | Yes | No | はい | いいえ | 2025 3月 | LQFP | -20 to 75°C | ||||
32 ビットマイクロコントローラ | SH-3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 208, 240 | 3 - 3.6 | 100, 133, 167, 200 | 96 | 16-bit x 1-ch, 32-bit x 3-ch | 10-bit x 8-ch | 8-bit x 2-ch | Yes | No | はい | いいえ | 2025 3月 | HFQFP, LFBGA, LQFP | -20 to 75°C | 26.77 | |||
32 ビットマイクロコントローラ | SH3-DSP | 32 | 0 | 0 | 16 | 240 | 2.6 - 3.6 | 100, 160 | 104 | 16-bit x 1-ch, 32-bit x 3-ch | 10-bit x 6-ch | 8-bit x 2-ch | USB Endpoints x 127, USB Host and more... |
No, Yes | No | はい | いいえ | 2025 3月 | HFQFP, LFBGA | -20 to 75°C | 35.07 | ||
32 ビットマイクロコントローラ | SH-4A | 32 | 0 | 0 | 32 | 440 | 3 - 3.6 | 533 | 2 | 171 | 16-bit x 5-ch, 32-bit x 9-ch | 10-bit x 8-ch | USB Endpoints x 127, USB Hi-Speed Support, USB Host and more... |
Yes | Yes | はい | いいえ | Display Function | 2025 3月 | FBGA | -40 to 85°C | ||
32 ビットマイクロコントローラ | SH-4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 208, 256, 292 | 3 - 3.6 | 200, 240 | 28 | 32-bit x 5-ch | Yes | No | はい | いいえ | 2025 3月 | BGA, FBGA, HFQFP | -20 to 75°C, -40 to 85°C | 34.72 | |||||
32 ビットマイクロコントローラ | SH-4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 256, 292 | 3 - 3.6 | 240 | 40 | 32-bit x 5-ch | Yes | No | はい | いいえ | 2025 3月 | BGA, FBGA, HFQFP | -20 to 75°C, -40 to 85°C | 46.79 | |||||
32 ビットマイクロコントローラ | SH-4A | 32 | 0 | 0 | 152 | 436 | 3 - 3.6 | 600 | 111 | 32-bit x 6-ch | Yes | No | いいえ | いいえ | Display Function | N/A | HFBGA | -20 to 85°C, -40 to 85°C |