Product Description Partner
Cloud Connection
クラウド接続性 Renesas Synergy™ キットがクラウドに接続でき、LEDトグル機能を使用して、リモートで制御できたことを示します。 Medium One, Inc.
クラウドへの心拍信号 EthernetまたはWi-Fiを介してRenesas Synergy™ キットからルネサスIoT Sandbox Webインターフェイスに心拍信号を送信できることを示します。
クラウドへの近接センサーデータ ルネサスのIoT Sandbox Webインターフェイスで、組み込み型センサの接続とデータ転送をリアルタイムに監視できることを示します。  
ARIS Edge Kit ARIS EDGEは、Renesas Synergy™ マイクロコントローラグループS124を基にしたIoT評価&開発ボードです。 Arrow Electronics, Inc.
Wireless
Panthronics Renesas Synergy IoT Reader NFC Reader application: Panthonics IoT NFC Reader Reference implementation for Synergy. Panthronics AG
Bluetooth® Low Energy (BLE) ClarinoxBlue Bluetooth®プロトコル・スタックを使用して近くのデバイスとのペアリングおよびデータ転送のためのBLE機能を示します。 Clarinox Technologies Pty Ltd.
Bluetooth®クラシック・シリアル・ポート・プロファイル (SPP) Bluetoothシリアルポート・プロファイル(SPP)を使用して、デバイス間のメッセージ転送とペア設定するためのBluetooth®Classic接続を示します。
IoTゲートウェイ モバイル・アプリを使用して、Bluetooth® lowenergy(BLE)センサーをIoTゲートウェイ経由でAmazon WebサービスMQTTブローカーに接続し、制御します。  
ESP-32 Wi-Fi モジュールドライバ Espressif System社製ESP-WROOM-32 Wi-Fiモジュール用のドライバで、SSPのWi-Fiフレームワークによってサポートされ、ネットワーキングスタックのアプリケーション例を提供します。 Renesas Corporation
RS9113 Wi-Fiモジュールドライバ Wi-FiモジュールRS9113Redpine信号用ドライバ Redpine Signals
ATWINC1500 Wi-Fiモジュールドライバ マイクロチップATWINC15x0-MR210 Wi-Fi無線モジュールをサポートするRenesas Synergy™ Wi-Fiフレームワーク・ドライバ Reloc s.r.l.
SX-ULPGN Wi-Fi ドライバと PMOD このプロジェクトは、UARTインターフェースを介して接続された外部サイレックスULPGN Wi-Fiモジュールを使用することで、Wi-Fi接続機能の追加を可能にします。 Silex Technology
Wi-Fiドライバ WG6611/RTL8711 Wi-Fi接続を追加し、Renesas Synergy™ S1およびS3シリーズマイクロコントローラ用の外部JORJIN Wi-FiモジュールWG6611を使用してワイヤレス設定を構成する機能を追加します。 Jorjin Technologies Inc.
Wi-Fiドライバ WG6031/RTL8189 Jorjin WG60311モジュールとドライバには、SK-S7G2用の標準Pmodコネクタを備えたWi-FiチップセットRTL8189EMが搭載されています。
Communication
Renesas Synergy™用CANopenスタック 多くの医療、鉄道、および産業オートメーション・アプリケーションで使用されるCANベース通信を可能にします。 port GmbH
Renesas Synergy™ S3A7用Davicomドライバ 基板上のイーサネット・コントローラ無しで、Renesas Synergy™ マイクロコントローラ上の有線イーサネット接続を有効にし、Webサーバー・アプリケーションを実装します。 Davicom Semiconductor Inc.
Development
Renesas Synergy™用Percepio Tracealyzer™ ThreadX®RTOSからのトレース情報を使用して、リアルタイム・システムの動作をグラフィカルに解析します。 Percepio AB
QRデコーダ GR-QR/デコーダは、複数のQR Codes®を特定してデコード結果を戻すライブラリです。 Grape Systems Inc.
     
Security
Secure Key Management Software SRAM PUF技術に基づく、すべてのRenesas Synergy™ マイクロコントローラプラットフォーム用のセキュアなキィー管理ソフトウェア・ソリューション。 Intrinsic ID

ニュース&各種リソース