Renesas のターンキー ワイヤレス パワー キットは、幅広い民生用電子機器にワイヤレス充電を簡単に、手頃な価格で、実用的に実現します。 トランスミッタとレシーバのリファレンス キットはプラグ アンド プレイの容易な統合を実現し、エンジニアは数分で設計にワイヤレス充電機能を組み込むことができます。

≤5 ワット、Qi 規格のトランスミッター プロトタイプ キット

機能: Tx &。Rx リファレンス ハードウェア、レイアウト インポート モジュール、実装ガイド、部品表、ビデオ チュートリアル、データシート/マニュアル

  

 

≤5 ワット、Qi 規格の   レシーバー プロトタイプ キット

機能: Rx &。Rx リファレンス ハードウェア、レイアウト インポート モジュール、実装ガイド、部品表、ビデオ チュートリアル、データシート/マニュアル

  

 

≤15 ワット、Qi 規格のトランスミッター プロトタイプ キット

機能: Tx リファレンス ハードウェア、部品表、データシート/マニュアル

  

 

≤15 ワット、Qi 規格の   レシーバー プロトタイプ キット

機能: Tx リファレンス ハードウェア、部品表、データシート/マニュアル

  

 

ドゥ・イット・ユアセルフ ソリューション

すべてのリファレンス キットのデジタル資料およびツールは、無料でダウンロードできます。 お客様は、提供された回路図とレイアウト ファイルを使用して、独自のボードを作成、または既存ボードに Renesas ワイヤレス給電を追加したりすることができます。 資料にアクセスするには、上記のリファレンス キットのページをご覧ください。 

IDT Wireless Power Reference Design Overview

An overview of IDT's wireless power reference designs for 5W and 15W applications. Specific reference designs cover automotive, bi-directional communication, and extended power profile (EPP) solutions for iOS and Android smartphone devices.

For more information about IDT's industry-leading wireless power solutions, visit www.idt.com/wirelesspower.