The ISL6840, ISL6841, ISL6842, ISL6843, and ISL6844 (ISL684x) family of adjustable frequency, low power, Pulse-Width Modulating (PWM) current mode controllers is designed for a wide range of power conversion applications including boost, flyback, and isolated output configurations. Peak current mode control effectively handles power transients and provides inherent overcurrent protection. This advanced BiCMOS design is pin-compatible with the industry standard 384x family of controllers and offers significantly improved performance. Features include low operating current, 60µA start-up current, adjustable operating frequency to 2MHz, and high peak current drive capability with 20ns rise and fall times.
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 333 KB | |
製品変更通知 | PDF 266 KB | |
Product Advisory | PDF 258 KB | |
製品変更通知 | PDF 398 KB | |
製品変更通知 | PDF 77 KB | |
製品変更通知 | PDF 108 KB | |
アプリケーションノート | PDF 509 KB | |
アプリケーションノート | PDF 397 KB | |
8 items
|
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。