RAA223012 High Voltage Buck Converter Demonstration Board
The RAA223012 demonstration boards (RTKA223012DR0010BU and RTKA223012DR0020BU) are high voltage Buck converters that demonstrate low-cost high performance non-isolated...
RAA223012は汎用入力AC/DCスイッチングレギュレータで、最大出力電力2.5Wを供給する700VのMOSFETを内蔵し、超低スタンバイ電力を可能としています。 出力電圧は最低3.3Vまで設定することが可能です。
700V AC/DCレギュレータは、降圧、一次側制御フライバック、二次側制御フライバックなど、様々なトポロジに対応します。
RAA223012は高負荷時のコンスタント・オフタイム制御方式と軽負荷動作のパルス周波数変調(PFM)を統合しています。 コンスタント・オフタイム方式によりスイッチング周波数がおよそ50kHzと可聴周波数帯域以上となる様制御されています。PFMは優れた軽負荷時の効率と超低消費電力(無負荷時10mW未満)を提供するとともに、潜在的な可聴ノイズを除去します。 電力効率は最大75%まで達成されます。 内蔵の周波数ディザリングはさらにEMI ノイズスペクトルを削減できます。
RAA223012には低い入力電圧で入力回路の過電流を防ぐ入力ブラウンアウト保護や、短絡、過負荷、オープンフィードバックなど出力フォルト条件下で動作するプロテクション機能(自動復帰)も備えております。
RAA223012は小型の5 Ld TSOT23、および8 Ld SOICのパッケージでお求めいただけます。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日付 |
データシート | PDF 2.90 MB | |
カタログ | PDF 5.63 MB 英語 | |
EOL通知 | PDF 603 KB | |
その他資料 | XLSX 167 KB | |
4 items
|
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
iSim:PE Offline Simulation Tool iSim Personal Edition (iSim:PE) speeds the design cycle and reduces risk early in any project, identifying parts that can be used in current as well as next-generation designs.
|
Simulator | ルネサス |
1 item
|
The RAA223012 demonstration boards (RTKA223012DR0010BU and RTKA223012DR0020BU) are high voltage Buck converters that demonstrate low-cost high performance non-isolated...
The RAA223012 demonstration boards (RTKA223012DR0010BU and RTKA223012DR0020BU) are high voltage Buck converters that demonstrate low-cost high performance non-isolated...
This smoke detector design using the RAA239101 low power analog front-end (AFE) IC with the RL78/G12 MCU includes peripherals and features for a photoelectric smoke...
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
非絶縁型700V耐圧 降圧レギュレータ RAA2230xxファミリは、超低消費電力、優れているノイズとEMI抑制、そしてシステム全体のコスト削減を実現し、センサシステム、家電、メータ、産業制御などの幅広いアプリケーションで使用されています。
ブログ | 2023年11月16日 | ||
ブログ | 2021年6月25日 | ||
ニュース | 2021年6月24日 |