Renesas offers high-performance boost regulator ICs with integrated FETs. Boost converters, also known as a step-up converters, are DC/DC power converters with an output voltage greater than its input voltage. The driver boosts the voltage of the power source that is less than the Vin.

ドキュメント&ダウンロード

タイトル 他の言語 分類 形式 サイズ 日付
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
AN1256: Boost Converter Generates 5V at 375mA from Wide Range Negative Input Supply アプリケーションノート PDF 59 KB
AN1673: Application Circuit to Generate Plus and Minus Supplies Using the ISL97701 Boost Regulator アプリケーションノート PDF 382 KB

ニュース&各種リソース

分類 日付 昇順で並び替え
Linear vs. Switching Regulators 基本ページ 2020年3月30日