The ISL97536 is a synchronous, integrated FET 1A step-down regulator with internal compensation. It operates with an input voltage range from 2. 5V to 6V, which accommodates supplies of 3. 3V, 5V, or a Li-ion battery source. The output can be externally set from 0. 8V to VIN with a resistive divider. The ISL97536 features PWM control with a 1. 4MHz typical switching frequency. The typical no load quiescent current is only 500µA. Additional features include a 100ms Power-On- Reset output, 1µA shutdown current, short-circuit protection, and over-temperature protection. The ISL97536 is available in the 10 Ld MSOP package, making the entire converter occupy less than 0. 15in2 of PCB area with components on one side only. The 10 Ld MSOP package is specified for operation over the full -40°C to +85°C temperature range.
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 544 KB | |
カタログ | PDF 8.73 MB | |
カタログ | PDF 5.63 MB 英語 | |
アプリケーションノート | PDF 592 KB | |
アプリケーションノート | PDF 509 KB | |
アプリケーションノート | PDF 397 KB | |
アプリケーションノート | PDF 650 KB | |
アプリケーションノート | PDF 387 KB | |
アプリケーションノート | PDF 349 KB | |
9 items
|
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。