Renesas' proprietary modulation scheme and algorithms allow the highly integrated buck-boost controllers to achieve the high reliability performance required for battery-powered equipment. Our bidirectional buck-boost controllers eliminate extra sensing circuitry and offer customers a robust feature-set that maintains battery health and superior power utilization.

ドキュメント&ダウンロード

タイトル 他の言語 分類 形式 サイズ 日付
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
USB PD でUSB給電がさらに便利に English, 简体中文 ホワイトペーパー PDF 1011 KB
双方向DC/DCコンバータの動作とその応用 English, 简体中文 ホワイトペーパー PDF 659 KB
真のバックブースト・コントローラを使うことで、堅牢なバッテリ・バックアップ・システムで最大効率99%が達成可能です English, 简体中文 ホワイトペーパー PDF 782 KB
Understanding USB-C Buck-Boost Battery Charging 简体中文 ホワイトペーパー PDF 439 KB
Five Easy Steps to Create a Multi-Load Power Solution ホワイトペーパー PDF 846 KB
Inside a New Architecture for USB Type-C Applications ホワイトペーパー PDF 320 KB
AN1681: Grounding Techniques アプリケーションノート PDF 509 KB
AN1684: Nonideality of Ground アプリケーションノート PDF 397 KB
その他資料
産業用パワーマネジメント カタログ English カタログ PDF 4.98 MB

ニュース&各種リソース

分類 日付 昇順で並び替え
40V Multi-Output Isolated Topologies 基本ページ 2020年4月9日
Pulse Width Modulation 基本ページ 2020年4月9日