高度に統合された昇降圧コントローラは Renesas 独自の変調方式とアルゴリズムにより、バッテリ駆動の機器に求められる高信頼性を実現しています。 弊社の双方向昇降圧コントローラは、追加のセンシング回路が不要で、優れた電力活用により健全なバッテリを提供します。

ドキュメント

分類 タイトル 日時
カタログ PDF 5.63 MB 英語
ホワイトペーパー PDF 1011 KB 英語 , 简体中文
ホワイトペーパー PDF 659 KB 英語 , 简体中文
ホワイトペーパー PDF 782 KB 英語 , 简体中文
ホワイトペーパー PDF 439 KB 简体中文
ホワイトペーパー PDF 320 KB
アプリケーションノート PDF 509 KB
アプリケーションノート PDF 397 KB
8 items
High-Performance 80V Buck-Boost and Dual-Phase Controllers

A brief overview of the highest-performance 80V DC/DC controllers and why they are the best solutions for data center servers, 48V telecom and rugged industrial equipment designs that require extra voltage margin.