画像
ハイサイドFETドライバは、一般的なPチャネルMOSFETではなくNチャネルMOSFETを使用することで、デスクトップ、ノートブック、ネットブックの電源レールを効率的かつ直線的にオンとオフを切り替えます。 ハイサイドFETドライバは部品数を大幅に削減できるので、(リーク電流の削減により)スリープモード電力を節約し、既存のソリューションと同等のコストでPCB面積を減らせます。
また、ハイサイドFETドライバは、ランプレートや遅延のため、インテル・リファレンスデザインのロード・スイッチをサポートします。 さらに、ハイサイドFETドライバは、コストを増加させることなく、製品を現在および将来のEnergyStar®仕様に適合させるのに役立ちます。
Supply Voltage Vcc Range |
Input Voltage Range (V) |
Number of Controlled Supplies (#) |
Pkg. Type |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|
型名 | |||||
High Voltage Gate Driver | 5V | 1 - 20 | 1 | TDFN-8 | 0.1662 |
High Voltage Gate Driver | 12V | 1 - 20 | 1 | TDFN-8 | |
High Voltage Gate Driver | 12V | 1 - 20 | 1 | TDFN-8 | |
High Voltage Gate Driver | 5V | 0.7 - 1.5 | 1 | TDFN-8 | |
High Voltage Gate Driver | 5V | 1 - 20 | 2 | TDFN-8 |