The μPC1943, 1944 are adjustable high precision shunt regulators. The output voltage can be set to any value between reference voltage (1. 26 V) and 24 V by two external resistors. These ICs can apply to error amplifier of switching regulators.
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日付 |
データシート | PDF 392 KB 英語 | |
製品変更通知 | PDF 4.87 MB 英語 | |
製品変更通知 | PDF 3.82 MB 英語 | |
製品変更通知 | PDF 1.91 MB 英語 | |
アプリケーションノート | PDF 1.21 MB | |
アプリケーションノート | PDF 1.30 MB | |
その他資料 | PDF 348 KB | |
アプリケーションノート | PDF 509 KB | |
アプリケーションノート | PDF 397 KB | |
9 items
|
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。