ルネサスはバッテリ駆動のパワーツール、ガーデニングツール、ドローン、コードレス掃除機、家庭用ロボット、掃除ロボット等のアプリケーションで使用される3相ブラシレスDC(BLDC)モータを駆動制御出来るように特別に設計されたパッケージ(SIP)に高度に統合されたシステムを提供します。

民生用と産業用アプリケーション向けのドライバ IC

モータ制御 ICは3相ブラシレスDC(BLDC)モータを駆動制御できるように特別に設計されたパッケージ(SIP)に高度に統合されたシステムです。 RAJ3060XX製品ファミリには高性能のプリドライバ、内部レギュレータ、業界で実証済みのマイクロコントローラ「RL78/G1F(フラッシュROM:64KB)」が搭載されています。 この製品ファミリは低消費電力の包括的な 保護スキームでBLDCモータを安全に駆動することができ、高集積度はディスクリートのソリューションと比べて部品を50%削減出来ます。