画像
適切なサイズのNチャネルパワーMOSFETを搭載したルネサスのORing MOSFETコントローラは、大電流アプリケーションでパワーORingダイオードを置き換える際に電力配分の効率性と可用性を高めます。 統合チャージポンプによりMOSFETにゲート駆動電圧を供給します。
Bias Voltage Range (V) |
Transient Voltage Withstanding (V) |
Response Time Dead Short |
Response Time to PS Slow Turn Off |
Ramp |
Reverse Voltage Threshold |
Lead Count (#) |
Pkg. Type |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | |||||||||
High Voltage ORing MOSFET Controller | 9 - 75 | 100 | <300 ns | <100 μs | Voltage | Resistor-Adjustable (0V to 5.3V) | 20, 16 | QFN, TSSOP | 4.014 |
Low Voltage ORing FET Controller | 3 - 20 | 24 | <300 ns | <80 μs | Voltage | Resistor-Adjustable (40mV to 800mV) | 8 | DFN, MSOP | 1.706 |