画像
ルネサスは、AC電源で動作するLEDレトロフィットランプのコストを削減し、効率を高めるLED照明パワーコントローラを提供しています。 ルネサスのソリッドステート照明インターフェースICは、開発の柔軟性とプラットフォームの共通化を提供し、同じドライバを使用して、さまざまなタイプのLED電球に対応できるように開発されています。
0-5V Analog/PWM Input |
0-10V Analog Input |
0-10V PWM Input |
RSET |
Max Voltage - 100% Duty Cycle |
Min Duty Cycle |
Turn-off Function |
PWM Output Frequency Range (kHz) |
Pkg. Type |
Pkg. Dimensions (mm) |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | |||||||||||
3-in-1 LED Driver Secondary-Side Signal Interface Controller with 0-5V and 0-10V Dimmer Support | Yes | Yes | Yes | Yes | 5V/10V | 0 | Yes | .1 - 5 | SOIC-8 | ||
3-in-1 Secondary-Side Signal Interface Controller | No | Yes | Yes | Yes | 8.5V | Selectable | Yes | .1 - 50 | SOIC-8 | ||
LED Driver Secondary-Side PWM Signal Generator | No | Yes | No | No | 0.6V | 0 | No | .1 - 50 | SOIC-8 | ||
3-in-1 Secondary-Side Signal Interface Controller with Optimized Output Drive | No | Yes | Yes | Yes | 9V | 0 | No | .1 - 50 | SOIC-8 | ||
Highly Programmable 3-in-1 Secondary-Side Signal Interface Controller with Optimized Output Drive | No | Yes | Yes | Yes | Selectable (8.5V -10V) | Selectable (0%-10%) | Yes | .1 - 5 | SOIC-8 | ||
LED Lighting Power Controller | SOP | 0.8787 | |||||||||
LED Lighting Power Controller | SOP |