ルネサスはミックスドシグナル・ソリューションの大手サプライヤです。 スペース、コスト、スケジュールの制約に最適化されたクラス最高のパフォーマンスを提供する、精密に設計されたソリューションを提供します。

カスタムのパワーマネージメントIC(PMIC)とミックスドシグナルASICの市場リーダーであるルネサスは、業界リーダーとの緊密な協業により、カスタマイズされた高性能ソリューションを提供してきた実績と長い歴史を持っています。 ルネサスは、その模範的な実績により、多世代にわたるパートナーシップを築き、信頼できるパートナーとして選ばれるために確固たる地位を築いてきました。

差別化のための統合

ルネサスは、今日の市場で最もユニークで先進的なエレクトロニクス製品を数多く実現しています。 その幅広いミックスドシグナル・ポートフォリオは、高度な電力変換トポロジ、バッテリ充電器、オーディオソリューション、デジタルアナログインターフェースからリニアアナログおよび信号調節技術まで多岐にわたります。 ルネサスのデジタル機能には、組み込みコンピューティングや次世代ソリューションを強化するメモリが含まれます。 当社のパッケージング専門家やベンダーパートナーと共同開発した高度なパッケージング技術は、ミックスドシグナル市場において最先端のソリューションを提供し続けています。

画像
民生用ミックスドシグナル・パワーマネジメント製品

パワーマネジメント

画像
民生用ミックスドシグナルバッテリ充電器製品

バッテリ充電器

画像
民生用ミックスドシグナル・インタフェース製品

インタフェース

画像
民生用ミックスドシグナル信号処理製品

信号調整

画像
民生用ミックスドシグナル・コンピューティング製品

コンピューティング

画像
民生用ミックスドシグナル・コネクティビティ製品

コネクテッド (C)

画像
民生用ミックスドシグナル・ブロードバンド製品

ブロードバンド

 

 

市場投入までの時間

ルネサスは、先進的なパワーマネジメントICのピュアプレイプロバイダーとして業界をリードしています。 このレベルの成功は、細部への絶対的なこだわりによって達成されました。 ルネサスは、すべてのIPが設計通りの性能を発揮することを保証します。 蓄積された最先端技術のライブラリは、Renesas社が完璧に実行し、「First Time Right」ソリューションを提供することを可能にします。

オペレーショナルエクセレンス

ルネサスは、ウェハ製造の後工程アセンブリおよびテストにおいて、世界トップクラスの製造パートナと長年にわたる関係を築いており、先進的なミックスドシグナル・プロセス・ノードへのアクセスを提供しています。 ミックスドシグナルASICの設計と開発におけるコンセプトから製造までの専門知識は、最高レベルの品質を保証します。 当社の比類なき大量生産の立ち上がり(1四半期以内にゼロから8000万ユニットまで)は、顧客が新製品を迅速に市場に提供することを可能にします。 ルネサスの社内サプライチェーンチームは、今日のダイナミックで不安定な市場環境に対応するために緊密に協力しながら、99%以上の納期遵守(OTD)を実現してきました。

 

画像
生産中の高性能カスタムASICの代表例

アプリケーション

最近開発されたASICの例を以下に示します。

  • ニッケル水素バッテリ用充電バッテリコントローラ