RenesasのZero-Distortion™ / Glitch-Free™ ピン対応のデモジュレータ製品は、世界最小の電力消費量と最小のIM3歪みを提供しており、MSBゲイン遷移中に0.5dB未満のオーバーシュート音を実現可能にします。 同様に、RenesasのZero-Distortion™ モジュレータ製品も高いIP3/IP2 性能を提供しており、競合製品と比較して非常に優れたACLR性能を実現します。
RenesasのZero-Distortion™ / Glitch-Free™ ピン対応のデモジュレータ製品は、世界最小の電力消費量と最小のIM3歪みを提供しており、MSBゲイン遷移中に0.5dB未満のオーバーシュート音を実現可能にします。 同様に、RenesasのZero-Distortion™ モジュレータ製品も高いIP3/IP2 性能を提供しており、競合製品と比較して非常に優れたACLR性能を実現します。
Input Freq (MHz) | Output Freq Range (MHz) | Supply Voltage (V) | Pkg. Type | Lead Count (#) | LO Injection Side | Output IP3 (dBm) | Gain (dB) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPD Demodulator - 550MHz to 1150MHz | 550 - 1150 | 20 - 350 | 4.75 - 5.25 | VFQFPN | 36 | High or Low | 43 | 12.5 |
Low-band DPD Demodulator with Integrated DSA, RF Switch, and LO Switch | 600 - 1300 | 20 - 400 | 4.75 - 5.25 | VFQFPN | 36 | High or Low | 43 | 11 |
DPD Demodulator - 600MHz to 1150MHz | 600 - 1150 | 20 - 350 | 4.75 - 5.25 | VFQFPN | 36 | High or Low | 40 | 8.5 |
DPD Demodulator - 1300MHz to 2900MHz | 1300 - 2900 | 20 - 500 | 4.75 - 5.25 | VFQFPN | 36 | High or Low | 41 | 12.5 |
High Frequency-band DPD Demodulator with Integrated DSA and RF Switch | 3200 - 4000 | 20 - 500 | 4.75 - 5.25 | VFQFPN | 36 | 3100 - 3800MHz | 42 | 9.9 |
High-band DPD Demodulator with Integrated DSA and RF Switch | 1400 - 2900 | 20 - 550 | 4.75 - 5.25 | VFQFPN | 36 | High or Low | 41 | 11 |
DPD Demodulator - 1300MHz to 2900MHz | 1300 - 2900 | 20 - 500 | 4.75 - 5.25 | VFQFPN | 36 | High or Low | 40 | 9 |
DPD Demodulator - 3200MHz to 4400MHz | 3200 - 4400 | 20 - 500 | 4.75 - 5.25 | VFQFPN | 36 | High or Low | 39 | 18 |
Broadband ZIF/CIF I/Q Modulator for High Order LTE MIMO Systems | 0 - 600 | 600 - 2900 | 3.15 - 3.45 | VFQFPN | 24 | High or Low | 36 | 3 |