画像
RenesasのZero-Distortion™ / Glitch-Free™ ピン対応のデモジュレータ製品は、世界最小の電力消費量と最小のIM3歪みを提供しており、MSBゲイン遷移中に0.5dB未満のオーバーシュート音を実現可能にします。 同様に、RenesasのZero-Distortion™ モジュレータ製品も高いIP3/IP2 性能を提供しており、競合製品と比較して非常に優れたACLR性能を実現します。
IQ変調器は無線トランスミッタで使用され、信号の振幅と位相を整然かつ正確に変化させることで、正弦波にデータの変調とエンコードを行います。「I」は波の同相成分、「Q」は信号の直交(信号間の90度位相差)部分を指します。 変調器は、正弦波の振幅と位相を直接変更するよりも、「I」信号と「Q」信号の各コンポーネントの位相と振幅をコントロールする方が実装がずっと簡単です。
IQ復調器は無線レシーバで使用され、基本的にIQ変調器の逆の働きをします。 つまり、IQ復調器は、信号のIとQ(振幅と位相)コンポーネントを作り出すことによって、変調された信号のデータを取り除き、データを解釈できるようにします。
Input Freq (MHz) |
Output Freq Range (MHz) |
Supply Voltage (V) |
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
LO Injection Side |
Output IP3 (dBm) |
Gain (dB) |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | |||||||||
DPD Demodulator - 550MHz to 1150MHz | 550 - 1150 | 20 - 350 | 4.75 - 5.25 | VFQFPN | 36 | High or Low | 43 | 12.5 | 11.6 |
DPD Demodulator - 1300MHz to 2900MHz | 1300 - 2900 | 20 - 500 | 4.75 - 5.25 | VFQFPN | 36 | High or Low | 41 | 12.5 | 9.439 |
High Frequency-band DPD Demodulator with Integrated DSA and RF Switch | 3200 - 4000 | 20 - 500 | 4.75 - 5.25 | VFQFPN | 36 | 3100 - 3800MHz | 42 | 9.9 | 9.761 |
Broadband ZIF/CIF I/Q Modulator for High Order LTE MIMO Systems | 0 - 600 | 600 - 2900 | 3.15 - 3.45 | VFQFPN | 24 | High or Low | 36 | 3 | 4.03 |
|
Renesas RF Technology Overview | ブログ | 2022年9月2日 |