Renesas' light-to-digital sensors are low power ambient light sensors (ALS) and proximity sensors (PROX) that offer an array of features such as enhanced infrared rejection, internal IR-LED and digital output, and intelligent interrupt and sleep modes.

ドキュメント&ダウンロード

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
Color Sensing Improves Look and Feel of Smart Products ホワイトペーパー PDF 407 KB
AN1984: Temperature and Ambient Light Error Correction アプリケーションノート PDF 611 KB
AN1436: Introduction of Proximity Sensing アプリケーションノート PDF 563 KB
AN1682: What are the Advantages of Packaging a Proximity Sensor with an Ambient Light Sensor? アプリケーションノート PDF 276 KB
AN1737: Eye Safety for Proximity Sensing Using Infrared Light-Emitting Diodes アプリケーションノート PDF 712 KB
AN1534: VDD Power-Up and Power Supply Considerations for Intersil Ambient Light Sensors アプリケーションノート PDF 186 KB
AN1910: Enhancing RGB Sensitivity and Conversion Time アプリケーションノート PDF 389 KB
その他資料
Eye-Safety Exposure Calculator ソフトウェア/ツール-その他 XLSX 35 KB