画像
ルネサスの非接触型位置センサソリューションは、磁石を使用していないため、BOMコストを大幅に削減するとともに、多くのアプリケーションで必須条件となっている漂遊磁界に対する耐性を備えています。 誘導型位置センサは、低コストの、プリント基板上に形成したコイルとシンプルな金属ターゲットを利用する事により、軸上(軸端)および軸外(軸横または軸貫通)の回転センサや、直線および円弧位置センサを微小な角度から360°の絶対角度まで、ワンチップで柔軟に開発する事が出来ます。 マルチセクタ設計のロータリーセンサにより、小さな角度の測定や多数のポールペアを持つセンサの精度が大幅に向上します。 これらのデバイスは、産業、医療、コンシューマ市場における幅広いモータ整流アプリケーションに最適です。
Function |
Resolution (bits) |
Supply Voltage (V) |
Interface |
Temp. Range |
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | |||||||
高速モータ整流用インダクティブポジションセンサ | Position Sensor | 4.5 - 5.5, 3 - 3.6 | Sin/Cos | -40 to 125°C | TSSOP | 16 | |
高速モータの回転制御向け誘導型位置センサ(車載用) | Position Sensor | 4.5 - 5.5, 3 - 3.6 | Sin/Cos | -40 to 160°C | TSSOP | 16 | |
Inductive Position Sensor IC | Position Sensor | 10 | 4.5 - 5.5 | Analog output, PWM, SENT | -40 to 150°C | TSSOP | 14 |
誘導型位置センサIC | Position Sensor | 10 | 4.5 - 5.5 | Analog output | -40 to 150°C | TSSOP | 14 |
Inductive Position Sensor IC | Position Sensor | 10 | 4.5 - 5.5 | PWM digital output | -40 to 150°C | TSSOP | 14 |
Inductive Position Sensor IC | Position Sensor | 12 | 4.5 - 5.5 | SENT digital output | -40 to 150°C | TSSOP | 14 |
|
RA6T2によるインダクティブポジションセンサIC(IPS2200)付きBLDCモータの評価環境のご紹介 | ブログ | 2022年10月20日 |
モータ制御用の高精度な位置センサ「インダクティブポジションセンサ」のリファレンスデザインを80種類公開 | ニュース | 2022年9月15日 | |
|
A New Era in Motor Commutation | ブログ | 2020年6月17日 |