ルネサスのデジタルアイソレータは、独立した絶縁型電源設計、および絶縁型シリアル通信インタフェースの設計を支援します。 衛星市場では、高信頼性のアイソレータ製品に、非常に高いニーズがあります。 これらのアイソレータは耐放射線特性アプリケーションで入手可能な最高のデータレートのアイソレータです。 その絶縁障壁は巨大磁気抵抗(GMR)テクノロジを使って製造され、優れた絶縁と耐放射線特性、低い動的電流消費を提供します。トランスベースのアイソレータテクノロジとは異なり、EMIの問題はありません。また、GMRはオプトカプラの光が放射線で、時間がたつにつれて「より灰色」になり曇りの影響を受けやすいためオプトカプラベースのアイソレータより優れています。
ISL71610SLHMおよびISL71710SLHMは宇宙市場の顧客に対してこの絶縁機能を提供し、85°Cで最大600V RMSを実現します。 電気仕様は -55°C~+125°Cの温度範囲に特化されています。 これらの製品はイオン化線量合計(TID)の放射性能は75krad(Si)までと特化されています。 ISL71610SLHMとISL71710SLHMの両者とも、シングルイベント効果(SEE)がLET 86MeV•cm2/mgまでと特化されています。 ISL71610SLHMとISL71710SLHMもQML-V製品のようなフローを受け、そのスクリーニングの業界標準に従います。 これらの製品はロット保証テストも受け、テストにはHTOL、BHAST、温度サイクル、その他スクリーニングが含まれます。 さらに、放射線ロット保証テストがデータシートに記載されているデバイス仕様に対して行われます。
ルネサスの最新の耐放射線特性製品とリソースに関する情報については、四半期ごとに発行される耐放射線特性に関するニュースレターにサインアップしてください。
サブカテゴリ |
Temp. Range |
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
Pkg. Dimensions (mm) |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||
Radiation Hardened Passive-Input Digital Isolator | Rad Tolerant Digital Isolators | SOICN | 8 | 4.9 x 3.9 x 1.45 | ||
Radiation Hardened Active-Input Digital Isolator | Rad Hard Plastic Digital Isolators | SOICN | 8 | 4.9 x 3.9 x 1.45 |
Learn about Intersil's family of radiation-tolerant plastic-package ICs designed to support the emerging field of small satellites that will provide solutions such as high-speed Internet connections to hundreds of millions of users in communities, governments, and businesses worldwide. These ICs deliver rad-tolerance performance at a much lower cost point versus radiation assurance tested Class V (space level) products.