ルネサスの放射線耐性アナログプラスチック・パッケージICは、世界中のコミュニティ、政府、および企業の何億人ものユーザに高速インターネット接続などのソリューションを提供する小型衛星という新興分野におけるシグナルチェーンをサポートするよう設計されています。 数百もの小型衛星はメガコンステレーションネットワークを形成し、地球低軌道(LEO)から無線アクセスのない僻地を含む、地球上のあらゆる場所に、ブロードバンド・インターネット接続を提供します。
プラスチックICによる小型衛星コンステレーションへの電力供給についての詳細をご覧ください
年4回発行のRAD HARDニュースレターにご登録いただくと、ルネサスの最新の耐放射線特性製品情報やリソース情報をお届けします。
サブカテゴリ |
Temp. Range |
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
Pkg. Dimensions (mm) |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||
Ultra-Low Noise, 2.5V Precision Voltage Reference | Rad Tolerant Voltage References | -55 to +125°C | SOICN | 8 | 4.9 x 3.9 x 1.47 | |
Ultra Low Noise, 5V Precision Voltage Reference | Rad Tolerant Voltage References | -55 to +125°C | SOICN | 8 | 4.9 x 3.9 x 1.47 | |
3.3V CAN Transceiver, 1Mbps, Listen Mode, Loopback | Rad Tolerant CAN Bus Transceivers | -55 to +125°C | TSSOP | 14 | 5.0 x 4.4 x 0.90 | |
Radiation Tolerant 5V 16-Channel Analog Multiplexer | Rad Tolerant Multiplexers | TQFP | 32 | 0.0 x 0.0 x 0.00 | ||
Dual 36V Precision Single-Supply, Rail-to-Rail Output, Low-power Operational Amplifier | Rad Tolerant Op Amps | -55 to +125°C | SOICN | 8 | 4.9 x 3.9 x 1.47 | |
19MHz 40V Quad Rail-to-Rail Input-Output, Low-power Operational Amplifiers | Rad Tolerant Op Amps | -55 to +125°C | TSSOP | 14 | 5.0 x 4.4 x 0.90 | |
Radiation Tolerant 6GHz SPDT RF Switch | Rad Tolerant RF Switches | -55 to 125°C | TQFN | 16 | 3.0 x 3.0 x 0.75 | |
3.3V Radiation Tolerant CAN Transceiver with Listen Mode and Loopback | Rad Tolerant CAN Bus Transceivers | -55 to +125°C | CFP, DIE | 8 | 6.5 x 6.5 x 0.00 | |
3.3V Radiation Tolerant CAN Transceiver, 1Mbps, Listen Mode, Split Termination Output | Rad Tolerant CAN Bus Transceivers | -55 to +125°C | CFP, DIE | 8 | 6.5 x 6.5 x 0.00 | |
3.3V Radiation Tolerant CAN Transceiver, 1Mbps, Low Power Shutdown, Split Termination Output | Rad Tolerant CAN Bus Transceivers | -55 to +125°C | CFP, DIE | 8 | 6.5 x 6.5 x 0.00 |
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日付 |
カタログ | PDF 4.85 MB | |
ホワイトペーパー | PDF 741 KB 英語 | |
ホワイトペーパー | PDF 684 KB | |
ホワイトペーパー | PDF 405 KB | |
ホワイトペーパー | PDF 175 KB | |
5 items
|
Learn about Intersil's family of radiation-tolerant plastic-package ICs designed to support the emerging field of small satellites that will provide solutions such as high-speed Internet connections to hundreds of millions of users in communities, governments, and businesses worldwide. These ICs deliver rad-tolerance performance at a much lower cost point versus radiation assurance tested Class V (space level) products.