画像
E30Aエミュレータは、R32C/100シリーズMCUに内蔵されるデバッグ回路 NSD(New Single-wire Debugger)を使用した、オンチップデバッギングエミュレータです。NSDは、ルネサス オリジナルのOCD(On Chip Debugger)です。
オンチップデバッグ、データチューニングなどのソフトウェア検証を実際の動作環境で簡単に実現することができます。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日付 |
アップデート-統合開発環境 | ZIP 2.42 MB 英語 | |
アップデート-統合開発環境 | ZIP 66.81 MB 英語 | |
アップデート-統合開発環境 | ZIP 14.58 MB 英語 | |
アップデート-プログラマ | ZIP 727 KB 英語 | |
アップデート-デバッガ | ZIP 92.46 MB 英語 | |
5 items
|
項目 | 内容 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品型名 | R0E00030AKCT00 | ||||||||
対応MCU | M16Cファミリ R32C/100シリーズ
|
||||||||
対応MCUモード | シングルチップモード メモリ拡張モード |
||||||||
最大対応周波数 | 100MHz (CPUクロック) | ||||||||
エミュレーションメモリ | なし (内蔵フラッシュROMをエミュレーションメモリとして使用) | ||||||||
ソフトウェアブレーク | 最大256点(命令書き換え) | ||||||||
実行アドレスブレーク | 最大8点 (実行アドレス / データアクセス)
|
||||||||
ハードウェアブレーク | |||||||||
ブレーク組み合わせ | OR / 状態遷移(順方向) | ||||||||
トレースモード | トレース優先 / MCU実行優先を指定可能 | ||||||||
トレース容量 | 8Mイベント (トレース優先) / 512イベント (MCU実行優先) | ||||||||
トレース内容 | 分岐元先 / 条件分岐 / データアクセス | ||||||||
トレースイベント | 最大 8点 / 4領域 (プリフェッチアドレス / データアクセス)
|
||||||||
時間計測 | 実行時間 (Go-Stop間、MCU内蔵 32ビットCPUクロックカウンタ) 区間時間 3点 (データアクセス間、E30A内蔵 40ビットカウンタ) |
||||||||
RAMモニタ | バイト / ワード単位で指定可能 ・ ソフトウェアによる疑似RAMモニタ (イベント 1点を使用) |
||||||||
カバレッジ | なし | ||||||||
動作モード別 同時使用可能機能 |
ブレーク | トレース | 時間計測 | RAMモニタ | |||||
実行アドレス | データアクセス | アドレス範囲 | データ比較 | ||||||
トレースモード | トレース優先 | lens | lens |
— |
— |
lens |
— |
— |
|
MCU実行優先 | lens | lens |
— |
lens | lens |
— |
— |
||
時間計測 | lens | lens |
— |
— |
— |
lens |
— |
||
RAMモニタ | lens | lens | lens |
— |
— |
— |
lens | ||
ライタ |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
ホストPC I/F | USB 2.0(High Speed) | ||||||||
ターゲットI/F | 2 ピン (50Ω同軸ケーブル) 3 ピン (同軸変換基板経由) 8 ピン (オプション基板経由) |
||||||||
ターゲットI/F信号 | NSDport, GND (同軸ケーブル / 同軸変換基板使用時) NSDport, GND, Vcc1, Vcc2, RESET# (オプション基板使用時) |
||||||||
ターゲットレスデバッグ | 不可 | ||||||||
エミュレータ電源 | ACアダプタから供給(別途ご用意ください) 推奨仕様はE30Aエミュレータ ユーザーズマニュアルを参照ください。 |
||||||||
ターゲットMCU用電源 | ユーザシステムから供給 | ||||||||
動作環境 | 製品の動作環境をご参照ください。 | ||||||||
外形寸法 | 横幅 : 136.3mm、奥行き : 104.0mm、高さ : 36.8mm | ||||||||
(突起部を除く) | |||||||||
質量 | 約300g | ||||||||
使用時環境条件 | 5~35℃ (結露なきこと) | ||||||||
保管時環境条件 | -10~60℃ (結露なきこと) | ||||||||
適合海外規格 | 欧州規格:EN 55022 Class A, EN 55024 米国FCC規格:FCC part 15 Class A |
lens :対応 — :非対応
注:
*1:E30A使用時に選択するMCUファイルは、下記をご使用下さい。
使用デバイス | 選択MCUファイル | |
---|---|---|
MCUグループ | デバイス型名 | |
R32C/142グループ | R5F6442F | \McuFiles\R32C_145\R5F6445F_E30A.mcu |
R32C/142グループ | R5F6442H | \McuFiles\R32C_145\R5F6445H_E30A.mcu |