概要

説明

  • カラー静止画像の圧縮・伸張
  • デジタルスチルカメラをはじめとする静止画応用に多数採用
  • ハードアクセラレータ活用版とオールソフト版を用意

特長

  • カラー静止画像の圧縮・伸張
  • デジタルスチルカメラをはじめとする静止画応用に多数採用
  • ハードアクセラレータ活用版とオールソフト版を用意
  • [詳細]

ターゲットデバイス

ドキュメント

分類 タイトル 日時
アプリケーションノート PDF 475 KB 英語
アプリケーションノート PDF 464 KB 英語
ツールニュース-リリース PDF 606 KB 英語
ツールニュース-リリース PDF 202 KB
ツールニュース-リリース PDF 662 KB
5 items

詳細情報

用途

  • デジタルAV機器全般(デジタルスチルカメラ、デジタルビデオカメラDVD他)
  • 携帯電話、FAX、メール端末、プリンタ
  • 産業用機器全般

主な仕様

  • JPEGベースライン符号化方式準拠

処理イメージ

画像
jpeg-process-01-ja

製品展開

アクセラレータ活用版(対応マイコン:SH-Mobile3A他)

  • CPU内蔵のハードウェアIPを使用してJPEG圧縮伸張を高速処理
  • 分割処理モードにより、フレームバッファなどのシステムメモリ容量を削減可能

オールソフト版 オールソフト版JPEGソフトウェアライブラリ

  • Cインタフェース
  • JPEGベースライン方式による画像圧縮・伸張機能を提供
  • 各マイコン搭載のDSP機能命令及びアセンブラチューニングによる、DCT高速演算
  • QVGAサイズ(320x240 4:2:2 約25KB)の伸張に約150ms(RX62N@100MHz)
  • アプリケーションサンプルプログラムを添付
  • Exif, DCF等の画像フォーマットや、任意の水平垂直成分比への対応が可能

ターゲットデバイス

ハードアクセラレータ活用版

  • SH-Mobileシリーズ

オールソフト版

  • RX600シリーズ
  • RX200シリーズ
  • SH-2A
  • M16Cファミリ
  • R32Cシリーズ