概要

説明

エミュレーションPODは、IE850と組み合わせて使用するMCU依存ユニットです。ご使用になるターゲットマイコンに対応したエミュレーションPOD をIE850に接続することでデバッグ環境が構築できます。エミュレーションPODは、ユーザが簡単に着脱することが可能です。 [Learn more]

ターゲットデバイス

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 228 KB 英語
マニュアル-開発ツール PDF 1.51 MB 英語
2 items

詳細情報

仕様一覧

項目 内容
対応エミュレータ IE850
対応MCU V850E2/Sx4-H
最大動作周波数 実デバイスと同等
ソフトウェアブレーク 可能(ポイント数はデバッガに依存)
ハードウェアブレーク 実行前:4ポイント
実行後:8ポイント
アクセス:6ポイント
※範囲指定は2ポイント使用で可能
イベント検出 実行後検出:8ポイント
アクセス検出:6ポイント
パスカウント:4096回
シーケンシャル:4段
例外事象検出 なし
リアルタイムトレース トレース容量:512K フレーム
トレース内容:分岐元/先PC、アクセス(DMA含む)、タイムスタンプ
条件トレース:イベント検出との組み合わせによるセクション、クオリファイ、ディレイ
リアルタイムRAMモニタ 可能 (デバッグ専用DMAを使用)
ダイレクトメモリ変更 可能 (デバッグ専用DMAを使用)
実行時間測定 プログラム実行から停止までの実行時間
指定6区間の最大/最小/平均実行時間、および通過回数(33ビットカウンタ)
リアルタイムプロファイル 可能 (トレース使用をしてプロファイル可能、デバッガに依存)
カバレッジ C0カバレッジ
外部トリガ入力/イベント出力 なし
ユーザシステムとの接続 マイコンフットパターンにコネクタを実装し、アダプタを介して接続
エミュレーションPOD寸法(mm) 57(W) x 57(D)
エミュレーションPOD重量 約40g
適合海外規格 欧州規格 : EN 55022 Class A, EN 55024
米国FCC規格 : FCC part 15 Class A

 

製品パッケージ内容

・エミュレーションPOD

ユーザシステムとの接続方法

画像
user-system-connection-qb-70f3529-pd-ee-ja

ユーザ・システムの設計時は、マニュアルの下記ページを参照してください。

  • ユーザ・システム設計上の注意
  • コネクタ・アダプタの外形図

エミュレーションPOD以外のオプション製品については、 製品展開(V850E2M用IE850)およびオプション製品 (PDF | English, 日本語)を参照ください。

ターゲットデバイス

  • V850E2M
    V850E2/Sx4-H