概要

説明

Renesas製RXファミリ用TCP/IPプロトコルスタックM3S-T4-Tinyを使った組み込みシステム開発に対応した開発支援ツール。統合開発環境e² studio対応。

TCP/IPに起因する通信の問題発生がすぐ分かり、短時間で問題解決に導きます。

特長

  • TCPの通信状態がすぐ分かります - [通信路情報]ビュー
  • TCP/IPミドルウェア内部のAPIエラー発生状況を確認できます - [通信路情報]ビュー
  • Learn More

リリース情報

QE for TCP/IP

最新Ver.: V1.0.1

リリース: 2017/07/20

動作環境

テクニカルプレビュー版をダウンロード

インストール方法 >>

ターゲットデバイス

ダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 626 KB 英語
1 item

ドキュメント

分類 タイトル 日時
アプリケーションノート PDF 1.04 MB 英語
マニュアル-開発ツール PDF 316 KB 英語
ツールニュース-リリース PDF 234 KB 英語
3 items

詳細情報

機能

TCPの通信状態がすぐ分かります - [通信路情報]ビュー

お客様のシステムと通信相手となる機器の間におけるTCP通信(コネクション)の状態を、通信端点ごとに確認できるため、「接続しているのに何で通信が始まらない?」といった場合の解析や問題の切り分けが簡単にできます。

画像

TCP/IPミドルウェア内部のAPIエラー発生状況を確認できます - [通信路情報]ビュー

TCP/IPに起因する通信の問題が起こった際に、「TCP/IPミドルウェア内部でAPIエラーが発生しているか?発生している場合はどんなエラーか?」をすぐに把握することができ、すばやく問題解決へと導きます。

e² studioと QE for TCP/IPを使用することにより、TCP/IPシステムのデバッグが簡単に行え、開発期間の短縮およびコスト低減を実現します。

サポートTCP/IPライブラリ

デバイス ミドルウェア バージョン
RXファミリ ネットワークソフトウェアライブラリ 超小型TCP/IPプロトコルスタック: M3S-T4-Tiny V2.02, V2.03, V2.05