画像
本ドライバソフトウェアは、RX63NグループおよびRX631グループ用 1bitSDモードによるSDIOデバイスの制御を行うソフトウェアです。
ドライバソフトウェア本体
最新Ver.: V1.01
リリース: 2014/9/30
動作環境
SDカードを使ったシステムの開発にはライセンスが必要です。ライセンスの取得については、SD Card Associationにお問い合わせください(*弊社のSDカードドライバーご利用時にはSD Card Associationライセンスが必須です)。
本ドライバソフトウェアは、SD Specifications Part E1 SDIO Specification Ver4.00記載の、Specification Ver2.00までの機能について対応したものです。
構成物 | 説明 | 備考 |
---|---|---|
ソフトウェアライブラリ | RX63N/RX631用1bitSDモードSDIOドライバソフトウェアライブラリ | 量産契約の場合にのみ提供 |
ソフトウェアヘッダーファイル | RX63N/RX631用1bitSDモードSDIOドライバソフトウェアヘッダーファイル | 量産契約の場合にのみ提供 |
関連サンプルソースプログラム | 割り込み制御ソフトウェア PORT入出力制御ソフトウェア RSPIクロック同期式シングルマスタ制御ソフトウェア |
|
リリースノート | リリースノート | |
アプリケーションノート | RX63N/RX631用1bitSDモードSDIOドライバソフトウェアアプリケーションノート |
ボード | Renesas Starter Kit+ for RX63N |
---|---|
CPU | RX63Nグループ(プログラムROM 1024KB RAM 128KB), R5F563NBBDFC |
動作周波数 | ICLK :96MHz, PCLKB:48MHz, SDRAMクロック:48MHz(SDRAM使用時) |
Cコンパイラ | ルネサスエレクトロニクス製 RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ(ツールチェーン1.2.1.0) |
OS | RXファミリ用リアルタイムOS (RI600V4) μITRON準拠 |
統合開発環境 | CubeSuite+ V2.02.00にて動作確認済み |