概要

説明

RZ/A2M Software Packageは、DRP(Dynamically Reconfigurable Processor)、カメラ入力、表示出力、画質調整など、RZ/A2Mの様々な機能をサポートするソフトウェア開発キットです。RZ/A2Mの各デバイスドライバ、ミドルウェア、サンプルアプリケーションおよびFreeRTOS OSを同梱しています。

RZ/A2M Software Package GCC版に加えて、Armの統合開発環境 (Arm Development Studio : Arm DS) をご利用になりたいお客様向けに、Arm DS版を提供します。

ターゲットデバイス

追加詳細

機能

RZ/A2M FreeRTOS™ Software Package Arm® Compiler対応版では以下の機能をサポートします

Category Function
OS FreeRTOS
Middleware File System (FatFS)
TCP/IP Protocol Stack
System Standby Mode Management
Firmware Update (UART)
Timer OS Timer
PWM
Graphics IP Camera
JPEG Codec
LCD (Display)
Image Pre-processing (DRP Library)
Interface Serial Communication (I2C)
Serial Communication (UART)
Ethernet
Wi-Fi (UART)
USB Host (MSC)
USB Function(CDC)
SD Memory Card (*1)
HyperBus
Touch Screen
Analog A/D Converter

*1 : UHS-Iのご利用に関してはお問い合わせください。

動作環境

総合開発環境 Arm DS
コンパイラ Arm Compiler 6
対応ボード RZ/A2M Evaluation Board Kit
エミュレータ ULINK2TM

パッケージ情報

パッケージ名 バージョン リリース日 機能 ダウンロード
RZ/A2M Simple Applications Package(Arm DS) 4.40 2023/09/29 各種ドライバやミドルウェアの使用例を示したプロジェクト
  • LED点滅サンプル
  • グラフィックスサンプル (カメラと表示, JPEG, スプライトエンジン)
  • DRP基本サンプルプログラム
  • I2Cバスインタフェースサンプル
  • イーサネットサンプル
  • Wi-Fi (UART) サンプル (*1)
  • ADCサンプル
  • SD FATFSサンプル (*2)
  • USBH FATFSサンプル
  • USBH HIDサンプル
  • USBF CDCサンプル
  • Low Power Modeサンプル
  • DMACサンプル
  • RTCサンプル
  • Firmware Updateサンプル
  • PWMサンプル
  • タッチパネルサンプル
  • SSIFサンプル
[同梱ソフトウェア]
  • OS: FreeRTOS V10.4.3-LTS-patch-1, OS abstraction
  • Middleware: FreeRTOS+TCP, DRPライブラリ
  • Driver: DRP, VDC6, LVDS, JPEG, MIPI/VIN, CEU, Timer, UART, I2C, RSPI, SSIF, DMAC, ADC, SD, USBH, USBF, Low Power Mode, RTC, HyperBus, GPT
RZ/A2Mグループ RZ/A2M Simple Applications Package (Arm Development Studio) V4.50 (ZIP | English, 日本語)

(*1) Wi-Fi機能をご利用にいただくためにはDigilent社製のPmod ESP32モジュールをUARTで接続してください。
(*2) UHS-Iのご利用に関してはお問い合わせください。また、SDホスト関連製品を開発するには、SD Host/Ancillary Product License Agreement (SD HALA)の締結が必要です。

ターゲットデバイス

ファミリ グループ
RZ ファミリ RZ/A2M

(注)FreeRTOSTMはAmazon Web Services, Inc.の商標です。
    Arm®、ULINK2TMはArm Ltd.の商標または登録商標です。