カテゴリ: Safety
産業用システムでは、機能の安全性と不良時安全性動作の順守を確実にするための特定のテストが必要です。
診断ソフトウェアライブラリには、CPU、揮発性メモリ(ユーザRAM)、不揮発性メモリ(コードおよびデータ記憶用のフラッシュROM)、クロック周波数精度測定回路(CAC)、独立ウォッチドッグ(IWDT)、低電圧検出 (LVD)モジュール、12ビットA / Dコンバータ(ADC12)、温度センサ(TSN)、およびGPT(POEG)モジュールのポート出力イネーブルが含まれています。
ソフトウェア・ルーチンは、Renesas Synergy™ マイクロコントローラS3A7 のセルフテスト用の任意のシステムで実装できます。 ルーチンは、リセット後およびプログラム実行中に使用されますが、必要に応じてシステム全体の設計に統合することができます。
Current Public Release
発売日: 2019-04-19
MD5: 587384c7f537fd36db6f3bf70900a9fb