画像
M3S-S2-Tiny(以下S2)は、省メモリタイプの音声再生システムです。単機能だった生活機器やコンパクトな産業機器などに、できるだけコストを拡大せずに、より便利な機能を搭載したいというニーズに適したマイコンとして、RXファミリなどをラインアップしています。また、そうした目的を支援するため、ソフトウェアライブラリも、応用がきく最低限の低コストでご提供しています。
S2を使うと、対応マイコンを搭載したあらゆる機器で音声出力が実現できます。S2の独自アルゴリズムは高速コンパクトに音声のADPCM圧縮伸張を行います。いままで表示のみだった機器やブザー音のお知らせのみであった機器等に音声出力の機能を付加することができます。
対応MCU | ソフトウェア名 | バージョン/リリース日 | 提供方法 |
---|---|---|---|
RL78 | M3S-S2-Tiny for the RL78 Family | 最新Ver:V.3.01 Release00 リリース:2015/03/11 |
ADPCM圧縮伸張 本体ダウンロード:RL78 Family M3S-S2-Tiny: Introduction Guide Rev.2.01 - Sample Code (ZIP) |
ADPCM圧縮伸張 サンプルプログラム:RL78/G14 CPUボードを用いた音声再生/録音デモ Rev.1.02 - Sample Code (ZIP | English, 日本語) |
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日付 |
アプリケーションノート | PDF 384 KB 英語 | |
ツールニュース-注意事項 | PDF 177 KB 英語 | |
アプリケーションノート | PDF 719 KB 英語 | |
ツールニュース-リリース | PDF 548 KB 英語 | |
4 items
|
対応MCU | RL78ファミリ |
---|---|
対応評価環境 | 統合開発環境 CS+ IAR Systems社製 IAR Embedded Workbench for RL78 |
占有ROMサイズ | 約0.8Kバイト |
占有RAMサイズ | 音声伸張:約40バイト 音声圧縮:約30バイト ※スタック領域を含む |