ルネサス統合開発環境High-performance Embedded Workshopは、 機能を拡張するためのインタフェースとしてTargetServer (COM拡張機能)を提供しています。このインタフェースを使用し、High-performance Embedded Workshop用のカスタマイズウィンドウの作成や他アプリケーションとの連携環境を構築することができます。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日付 |
リリースノート | PDF 372 KB 英語 | |
マニュアル-開発ツール | PDF 5.41 MB 英語 | |
マニュアル-開発ツール | PDF 3.09 MB 英語 | |
3 items
|
TargetServerは、各種メソッドを公開しています。これらのメソッドを使用してHigh-performance Embedded Workshopの機能を拡張することができます。
TargetServer (COM拡張機能)は、High-performance Embedded Workshop 本体、TargetServer (EcxHewTargetServer.dll、HewTargetServer.exe)で構成しています。ユーザア プリケーション(*.exe、*.dll)側にインタフェースを組み込むことでTargetServer (COM拡張機能)を使用した環境を構築できま す。
High-performance Embedded Workshop用のカスタマイズウィンドウの作成や他アプリケーションと連携するには、Windowsアプリケーションの開発ツールを使用します。現在、各種メソッドはMicrosoft社のVisual C++ Ver.6.0にて動作確認済です。
使用方法の詳細は、コンパイラパッケージに同梱のHigh-performance Embedded Workshop用 HewTargetServer ユーザーズマニュアル Rev.8.00 (PDF | English, 日本語)をご参照ください。
TargetServerのメソッドを使用したサンプルプログラムを提供します。 本サンプルプログラムは、TargetServerの全メソッドを使用しています。各種メソッドの使用方法のご理解にご活用ください。