オンラインセミナー

ワイヤレスパワーシェアリング、つまり逆ワイヤレス充電は、テレビ広告やオンラインプロモーションで話題ですが、それはプレミアムスマートフォンだけのものではありません。ワイヤレスパワーレシーバの設計によって、電力給電方向を変更して、他のQi準拠機器に電力を供給する方法をご紹介します。

このオンラインセミナーでは、WattShare™機能の仕組み、WattShare™テクノロジの応用、ハードウェアとソフトウェアにおける設計上の考慮点、P9415-R評価ボードを使用した次のWattShare™設計のプロトタイプを作成する方法について説明します。

P9415-Rは、世界初のWattShare™技術を搭載した15Wワイヤレスパワーレシーバで、ルネサスのワイヤレスパワーソリューションのポートフォリオに追加されました。WattShare™モードでは、P9415-Rは、同じワイヤレスパワーコイルと回路を使用して、最大5Wの電力を他のQi準拠機器に充電し、ワイヤレスで受送電を行います。これにより、スマートフォン、モバイルバッテリ、産業、医療向けポータブル機器でのワイヤレス充電体験で新しいフロンティアが可能になります。P9415-RのWattShare™テクノロジを使用することで、モバイルバッテリは、低コストでワイヤレス受電機能と送信機能の両機能を搭載することができます。

講師紹介:

Gopi Akkinepally Gopi Akkinepally
シニアマーケティングマネージャ
ルネサス エレクトロニクス

ルネサスのワイヤレス電源製品のマーケティングマネージャー。カリフォルニア州サンノゼに拠点を置き、入社3年以上にわたり、消費者、産業界、医療関係の様々な顧客のシステムへのワイヤレス充電機能の設計を支援。

こちらからご登録の上、ご視聴ください

過去ログイン情報から、ユーザ情報を推定表示しています。 ご本人でない場合は、こちらをクリックください。