最新一代的车辆正在使用新的电气/电子 (E/E) 架构,将车载计算机与域网络进行连接。这些域通过专用域控制单元进行管理。该解决方案支持各种物理网络以及用于域控制、车身、底盘和网关等应用场景,从而为开发域控制单元提供了参考设计。

系统优势

  • RH850/U2A 上集成了高性能 CPU,用于管理域控制器内以及与其他电控单元 (ECU) 之间的通信
  • 支持多种物理网络接口,例如千兆以太网、高速串行接口、16路 CAN-FD/24路 LIN/UART、FlexRay、SENT 等
  • 降压稳压器和 LDO 可实现紧凑、低噪声和高效的设计,工作效率高,同时支持在宽电源范围和高温下工作
  • 通过应用程序和底层驱动程序缩短了软件开发时间

系统框图

图像
domain-control-unit-block-diagram

推荐产品

产品 描述 相关文档 订购
       
带 MCU 的评估板和套件      
Y-RH850-U2A-516PIN-PB-T1-V1 RH850/U2A 评估板(516 引脚)。可以按照要求提供驱动程序软件和应用程序软件。 用户手册 联系销售
Y-RH850-U2A-292PIN-PB-T1-V1 RH850/U2A 评估板(256 引脚)。可以按照要求提供驱动程序软件和应用程序软件。 用户手册 联系销售
       
微控制器      
RH850/U2A16 快速、实时的性能和基于硬件的虚拟化辅助功能可加快 ECU 在复杂的、符合 ASIL-D 要求的汽车控制系统中的集成速度 用户手册 联系销售
       
LDO      
ISL78310 高性能 1A 输出电流 LDO 数据手册 购买/样品
       
降压稳压器      
ISL78233 3A 紧凑型同步降压稳压器 数据手册 购买/样品
       
降压控制器      
ISL78206 带集成式高侧 MOSFET 的 40V 2.5A 降压控制器 数据手册 购买/样品

文档和下载

文档标题 其他语言 类型 文档格式 文件大小 日期
应用指南 &白皮书
Automotive Car Server/Communication Gateway Supporting New E/E Architecture 白皮书 PDF 888 KB
其他
Vehicle Computer VC3 传单 PDF 596 KB