概览

简介

瑞萨电子提供使用微控制器(MCU)和视频信号处理器(VSP)的低成本数字仪表板和HVAC显示解决方案。

系统优势

  • 通过单一设计简化多种显示分辨率的开发
  • 易于扩展的仪表盘图形,适用于多种显示尺寸和分辨率
  • 针对汽车环境中的功耗进行优化的完整系统解决方案设计
  • 使用 RH850 汽车 MCU 以一种分辨率生成仪表盘图形,然后使用 RAA278840 LCD 控制器轻松扩展到不同的分辨率
  • 使用该 RAA278840 将 8 英寸 LCD 面板制作的 1280x480 分辨率主仪表盘图形升级到 1920x720,以支持高级装饰车型的 12.3 英寸面板升级选项
  • 使用 RAA278840 “快速启动” 在点火时显示指示灯(

产品对比

应用

应用

  • 仪表盘
  • 车载信息娱乐系统(IVI)
  • 驾驶舱系统

成功产品组合交互框图

选择相应模块,寻找适合您设计的产品

AS-232 AS232 AS232 AS232 Primary Regulator Primary Regulator Primary Regulator 12V Battery Battery Battery Battery Battery Battery 12V Battery 12V Battery 12V Battery Connector Line.410 Sheet.138 Double arrow.2150 Double arrow.2166 1080 (Max) 1080 (Max) 1080(Max) 1920 (Max) 1920 (Max) 1920 (Max) LVDS (1 OR 2 CH) LVDS (1 OR 2 CH) LVDS (1 OR 2 CH) Connector Arrow.153 Connector Line.155 Connector Arrow.157 VSP VSP VSP Connector Arrow.159 UART 1 UART UART Connector double arrow.149 LIN 1 LIN LIN Connector double arrow.148 CAN 1 CAN CAN Connector double arrow.147 QSPI 1 QSPI QSPI Connector double arrow.146 Connector double arrow.151 DRAM DRAM DRAM Connector double arrow Connector Arrow TFT PMIC TFT PMIC TFT PMIC Connector Arrow.156 Backlight LED Driver Backlight LED Driver Backlight LED Driver Connector Line Sheet.169 SPI Flash SPI Flash SPI Flash Connector double arrow.152 Connector Arrow.156 Connector Arrow.171 TTL or LVDS 1024 x 1024 (Max) TTL or LVDS 1024 x 1024 (Max) TTL or LVDS1024 x 1024(Max) MCU MCU MCU MCU VCC VCC VCC UART 2 UART UART LIN 2 LIN LIN CAN 2 CAN CAN QSPI 2 QSPI QSPI I2C I2C I2C DBSC DBSC DBSC LVDS LVDS LVDS
Exiting Interactive Block Diagram