图像
瑞萨电子的非接触式位置传感器解决方案是无磁铁的,这显著降低了材料成本,同时提供了对杂散磁场免疫——这是许多应用的强制性要求。 电感式位置传感器与低成本的PCB线圈和简单的金属转子相配合,为轴上(轴端)和离轴(侧轴或穿轴)传感器以及线性和弧形位置传感器提供了单芯片设计的灵活性;从小角度到全360°绝对角度传感。多扇区旋转传感器的设计大大提高了小角度测量或具有大量极对的传感器的精度。 该器件十分适合在汽车、工业、医疗和消费市场中的各种电机换向应用中使用。
瑞萨电子的位置传感器与传统的旋转变压器、霍尔效应和各种磁阻传感器相比,具备更多优势。 一些最重要的优势包括:
作为最基本的功能,位置传感器可以是根据移动物体的位置提供测量数据的任何器件。 基于磁铁的传统解决方案,利用由移动磁铁的位移或旋转引起的磁场振幅变化来测量角度位置。 然而,这些解决方案价格昂贵,并且对于小角度运动和/或具有大量极对的电机应用仅能提供有限的精度。 瑞萨电子的非接触,无磁铁的电感式位置传感器IC通过与低成本的PCB线圈和简单的金属转子相配合,来确定位置,并且向系统提供准确的位置数据。 该非接触的电感式解决方案在成本、温度范围、可靠性、设计灵活性和抗杂散磁场方面具有显著优势。
Function |
Resolution (bits) |
Supply Voltage (V) |
界面 |
Temp. Range |
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
器件号 | ||||||||
适用于高速电机换向的电感式位置传感器(汽车) | Position Sensor | 4.5 - 5.5, 3 - 3.6 | Sin/Cos | -40 to 160°C | TSSOP | 16 | 4.731 | |
Inductive Position Sensor IC | Position Sensor | 10 | 4.5 - 5.5 | Analog output | -40 to 150°C | TSSOP | 14 | |
Inductive Position Sensor IC | Position Sensor | 10 | 4.5 - 5.5 | PWM digital output | -40 to 150°C | TSSOP | 14 | |
Inductive Position Sensor IC | Position Sensor | 12 | 4.5 - 5.5 | SENT digital output | -40 to 150°C | TSSOP | 14 |
Explore the available product innovations maximizing both vehicle performance and range in your next xEV system. For more information, visit www.renesas.com/automotive-products.
瑞萨电子发布全新Resolver 4.0目录,提供80款市场成熟的电感式位置传感器设计 | 新闻 | 2022年9月15日 | |
|
适用于车载的位置检测的新变革 | 博客 | 2021年5月22日 |